擴大 U-MOSX-H 系列 150 V N 通道 MOSFET 的產品陣容,以降低電源功耗

2024年4月產品新聞

The package photograph of lineup expansion of 150 V N-channel power MOSFETs in U-MOSX-H series to reduce power consumption for power supplies.

東芝電子元件及儲存裝置株式會社(簡稱「東芝」 ) 現已推出兩款150 V N通道MOSFET產品,進一步拓展了此系列產品線。這兩款產品均採用新一代「U-MOSX-H系列」技術,適用於工業設備的電源供應器,可用於資料中心和通訊基地台。新產品採用貼片式SOP Advance(N)封裝, “TPH1100CQ5”和“TPH1400CQ5”產品的RDS(on)(最大值)分別為11.1 mΩ和14.1 mΩ 。

新產品TPH1100CQ5和TPH1400CQ5改善了逆向恢復[1]特性,該特性在同步整流應用中至關重要。相較於東芝的現有產品TPH1400CQH [2] , TPH1400CQ5的逆向恢復電荷減少了約73% ,逆向恢復時間快了約45% 。 TPH1400CQ5用於同步整流應用[3] ,可降低電源供應器的功率損耗並有助於提高效率。
新產品同時也降低了MOSFET開關時汲極與源極之間產生的尖峰電壓[4] ,有助於降低電源供應器的電磁干擾( EMI )。

東芝將持續擴大產品線以降低設備功耗。

註:

[1]MOSFET二極體從正向偏壓切換至逆向偏壓的開關動作。
[2]採用TPH1400CQ5同世代製程且電壓和RDS(on)相同的產品。
[3]如果TPH1400CQ5用於在非逆向恢復模式電路中,則功率損耗與TPH1400CQH相同。
[4]用於逆向恢復模式的電路時。

應用

  • Switching Power Supplies(高效率AC-DC轉換器、高效率DC-DC轉換器等)
  • 馬達控制設備(馬達驅動器等)

特性

  • 逆向恢復電荷低:
    TPH1100CQ5 Q rr =32 nC (典型值) (- dI DR /dt=100 A/ μs )
    TPH1400CQ5 Q rr =27 nC (典型值) (- dI DR /dt=100 A/ μs 000 A/ μs )
  • 逆向恢復時間短:
    TPH1100CQ5 t rr =38 ns(典型值)(- dI DR /dt=100 A/ μs )
    TPH1400CQ5 t rr =36 ns(典型值)(- dI DR /dt=100 A/ μs )
  • 較高的通道耐溫: T ch (最大值)=175 °C

主要規格

(除非另有規定, T a = 25 °C )

元件型號

TPH1100CQ5

TPH1400CQ5

絕對最大額定值 汲極-源極電壓V DSS ( V )

150

汲極電流 (DC)  ID  (A) Tc=25 °C

49

32

通道溫度 Tch  (°C)

175

電氣特性 汲極-源極導通電阻  RDS(ON)  (mΩ) VGS=10 V 最大值

11.1

14.1

VGS=8 V 最大值

13.6

17.3

總閘極電荷  Qg  (nC) 典型值

38

31

輸入電容  Ciss  (pF) 典型值

2830

2400

閘極電阻  rg  (Ω) 典型值

1.5

1.2

逆向恢復時間  trr  (ns) -dIDR/dt=
100 A/μs
典型值

38

36

逆向恢復電荷  Qrr  (nC) 典型值

32

27

Package

SOP Advance(N)

內部電路

The illustration of internal circuit of lineup expansion of 150 V N-channel power MOSFETs in U-MOSX-H series to reduce power consumption for power supplies.

應用電路範例

The illustration of application circuit examples of lineup expansion of 150 V N-channel power MOSFETs in U-MOSX-H series to reduce power consumption for power supplies.

註:
本文所示之應用電路僅供參考。

特別是在量產設計階段需要進行全面評估。
提供這些應用電路範例並不授予任何工業產權許可。

*本文提及的公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其公司的商標。
*本文件中所載資訊,包括產品價格及產品規格、服務內容及聯絡方式,僅於公告當日有效,如有更改,恕不另行通知。

開啟新視窗