產品新聞 2024-03
東芝電子元件及儲存裝置株式會社(“東芝”)已開始量產工業設備用碳化矽( SiC )1700V、汲極電流(DC)額定值250A的SiC MOSFET模組“MG250V2YMS3”,擴大品陣容。
新產品 MG250V2YMS3 具有低導通損耗和 0.8 V(Typ.)的低汲源極導通電壓(感測) [1] 。它還具有低開關損耗,導通開關損耗低至 18 mJ (Typ.) [2] ,關閉開關損耗低至 11 mJ (Typ.) [2] 。這有助於減少設備的功率損耗和冷卻裝置的尺寸。 MG250V2YMS3 具有 12
nH (Typ.)的低雜訊感,並且能夠進行高速開關。此外,它還能抑制開關操作時的突波電壓。因此,它可用於高頻隔離DC-DC轉換器。
東芝2-153A1A封裝的SiC MOSFET模組有四種現有產品陣容:MG250YD2YMS3(2200 V / 250 A)、MG400V2YMS3(1700 V / 400 A)和MG600Q2YMS3(1200 V / 產品。提供了更廣泛的產品選擇。
東芝將持續滿足工業設備高效率和小型化的需求。
註:
[1] 測試條件:I D =250 A,V GS =+20 V,T ch =25 °C
[2] 測試條件:V DD =900 V,I D =250 A,T ch =150 ° C
工業設備
(除非另有說明,Tc=25 °C)
| 零件號 | MG250V2YMS3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 東芝的封裝名稱 | 2-153A1A | |||
| 絕對 最大額定值 |
汲源極電壓 VDSS (V) | 1700 | ||
| 閘極源極電壓 VGSS (V) | +25 / -10 | |||
| 汲源極電流 (DC) ID (A) | 250 | |||
| 汲極電流(脈衝 ) IDP (A) | 500 | |||
| 通道溫度 Tch (°C) | 150 | |||
| 隔離電壓 Visol (Vrms) | 4000 | |||
| 電氣 特性 |
汲源導通電壓(偵測) VDS(on)sense (V) |
ID=250 A, VGS=+20 V, Tch=25 °C |
典型值 | 0.8 |
| 源漏導通電壓(偵測) VSD(on)sense (V) |
IS=250 A, VGS=+20 V, Tch=25 °C |
典型值 | 0.8 | |
| 源漏關斷電壓(sense) VSD(off)sense (V) |
IS=250 A, VGS=-6 V, Tch=25 °C |
典型值 | 1.6 | |
| 開通開關損耗 Eon (mJ) |
VDD=900 V, ID=250 A, Tch=150 °C |
典型值 | ||
| 關斷開關損耗 Eoff (mJ) |
典型值 | 11 | ||
| 雜散電感 LsPN (nH) | 典型值 | 12 | ||
附註:
本文檔中所示的應用電路僅供參考。需要進行徹底的評估,特別是在量產設計階段。提供這些應用電路範例並未授予任何工業產權許可。
* 公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
* 本文檔中的信息,包括產品價格和規格、服務內容和聯繫信息,均為發布之日的最新信息,但如有更改,恕不另行通知。