東芝推出輕薄緊湊型LDO穩壓器幫助縮小產品尺寸和穩定電源輸出

March 3, 2021

Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation

Toshiba Launches Thin and Compact LDO Regulators that Help to Reduce Device Size and Stabilize Power Line Output

東芝電子元件及儲存裝置株式會社(Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation,簡稱「東芝」)宣佈推出由45款LDO穩壓器組成的 "TCR5RG系列” 。該系列均採用輕薄、緊湊型WCSP4F封裝。新款LDO穩壓器擁有業界領先的[1]高紋波抑制比[2],能夠為可穿戴產品等移動設備的直流電源線提供更穩定的功率。該系列產品將從今日開始批量出貨。


TCR5RG系列通過結合寬頻隙電路、低通濾波器(僅允許極低頻率通過)以及低雜訊高速運算放大器,實現了業界領先的[1]100dB(典型值)高紋波抑制比[2]。此外,它們還具低輸出電壓雜訊和高輸出電壓精度的特點。這些特性結合在一起,使該系列穩壓器能夠提高電源線的穩定性。 

該系列包含45款產品,最大輸出電流為500mA,輸出電壓範圍在0.9V到5.0V之間,以便使用者根據自己的應用選擇最合適的輸出電壓。 

新款LDO穩壓器採用尺寸為0.645mm×0.645mm的輕薄緊湊型WCSP4F封裝,適合攝像頭和小型設備(例如需要高密度貼裝的智慧手機和可穿戴產品)的電源線應用。
 

 
 
 
 

應用

  • 可穿戴設備(智慧手錶和運動型相機等)
  • 移動設備(智慧手機、平板電腦和可擕式音訊播放機等)
  • 醫療保健(電動剃鬚刀、電子血壓計和血糖儀等)
 

特性

  • 高紋波抑制比:f=1kHz時,R.R.=100dB(典型值)
  • 低輸出雜訊電壓:10Hz≤f≤100kHz時,VNO=5μVrms(典型值)
  • 高輸出電壓精度:
    1.8V≤VOUT≤2.8V,Tj=-40℃至85℃時,VOUT最小值/最大值=-1.5%/1.5%°
    VOUT>2.8V,Tj=-40℃至85℃時,VOUT最小值/最大值=-1.8%/1.8
  • 輕薄緊湊型WCSP4F封裝:0.645mm×0.645mm(典型值),厚度=0.33mm(最大值) 
 

主要規格

產品型號

TCR5RGxxA[3]

封裝

名稱

WCSP4F

尺寸  (mm)

Ta=25°C 時

0.645×0.645 (典型值),

t=0.33 (最大值)

工作溫度範圍

 

(@Ta= -40

至 85°C)

輸出電流  IOUT  (mA)

500

輸出電壓  VOUT  (V)

0.9 至 5.0

輸入電壓  VIN  (V)

1.8 至 5.5

 

電氣特性

(除非另有規定,

@Tj=25°C) 

 

輸出電壓精度VOUT 最小值/最大值  (mV)

@VOUT<1.8V,

Tj= -40 至 85°C

-36/36

輸出電壓精度

VOUT 最小值/最大值  (%)

@1.8V≤VOUT≤2.8V,

Tj= -40 至 85°C

-1.5/1.5

@VOUT>2.8V,

Tj= -40 至 85°C

-1.8/1.8

靜態電流

IB(ON) 典型值.  (μA)

@IOUT=0mA[4]

7

紋波抑制比

R.R. 典型值  (dB)

@f=1kHz, Ta=25°C

100

@f=10kHz, Ta=25°C

93

@f=100kHz, Ta=25°C

67

@f=1MHz, Ta=25°C

59

輸出雜訊電壓

VNO 典型值  (μVrms)

@IOUT=10mA, Ta=25°C

5

壓差

VDO 典型值  (mV)

@VOUT=2.8V,

IOUT=500mA

150

負載瞬態回應

⊿VOUT 典型值  (mV)

@IOUT=1mA→500mA

-40

@IOUT=500mA→1mA

40

輸出電壓擺率

VOUTSR 典型值  (mV/μs)

@VOUT=2.8V

30

庫存查詢與購買

Buy Online

注:
[1] 根據2021年3月2日東芝對最大輸出為500mA的LDO穩壓器的調查。
[2] 該紋波抑制比(R.R.)與其他製造商的產品指示的電源抑制比(PSRR)相同。
[3] 45款產品。該數值顯示輸出電壓為“XX”。
[4] 控制下拉電流(ICT)除外。

 

如需瞭解相關新品的更多資訊,請訪問: 

TCR5RG series

如需瞭解相關東芝LDO穩壓器的更多資訊,請訪問:

Low-Dropout Regulators (LDO Regulators)

 
 

如需瞭解相關新產品線上經銷商網站的供貨情況,請訪問:  

TCR5RGxxA
Buy Online

客戶詢問:

日本總部

Small Signal Device Sales & Marketing Dept.

Tel: +81-3-3457-3411

* 本文提及的公司名稱,產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
*本文檔中的產品價格和規格、服務內容和聯繫方式等資訊,在公告之日仍為最新資訊,如有變更,恕不另行通知。

 
開啟新視窗