2021年3月3日
東芝デバイス&ストレージ株式会社
当社は、業界トップ[注1]の高リップル圧縮度[注2]によりウエアラブル端末などに安定電圧を供給する小型・低背WCSP4FパッケージのLDOレギュレーター「TCR5RGシリーズ」45品種を発売しました。本日から出荷を開始します。
新製品TCR5RGシリーズは、バンドギャップ回路と、極めて低い周波数のみ通過させるローパスフィルター、低ノイズで高速なオペアンプを組み合わせることで、業界トップ[注1]の標準100dBの高リップル圧縮度[注2]を実現しました。また、低出力電圧ノイズ、高出力電圧精度の特性を併せ持っています。これらの特性により電源ラインの出力安定化に貢献します。
最大出力電流は500mA、出力電圧は0.9V~5.0Vの範囲で45品種をラインアップしました。ユーザーの応用機器に合わせて出力電圧を選択することが可能です。
パッケージは、0.645mm x 0.645mmと小型・低背のWCSP4Fパッケージを採用しています。スマートフォンやウエアラブル端末など高密度実装が必要な小型機器のカメラ応用などの電源ラインに適しています。
品番 |
TCR5RGxxA[注3] |
||
|---|---|---|---|
パッケージ |
名称 |
WCSP4F |
|
サイズ (mm) |
@Ta=25°C |
0.645×0.645 (typ.)、 t=0.33 (max) |
|
動作範囲 |
出力電流 Output IOUT (mA) |
500 |
|
出力電圧 VOUT (V) |
0.9~5.0 |
||
入力電圧 VIN (V) |
1.8~5.5 |
||
電気的特性 |
出力電圧精度 VOUT min/max |
@VOUT<1.8V、 |
-36/36 |
出力電圧精度 VOUT min/max |
@1.8V≦VOUT≦2.8V、 |
-1.5/1.5 |
|
@VOUT>2.8V、 |
-1.8/1.8 |
||
バイアス電流 IB(ON) typ. (μA) |
@IOUT=0mA[注4] |
7 |
|
リップル圧縮度 R.R. typ. |
@f=1kHz、Ta=25°C |
100 |
|
@f=10kHz、Ta=25°C |
93 |
||
@f=100kHz、Ta=25°C |
67 |
||
@f=1MHz、Ta=25°C |
59 |
||
出力電圧ノイズ VNO typ. |
@IOUT=10mA、 |
5 |
|
ドロップアウト電圧 VDO typ. |
@VOUT=2.8V、 |
150 |
|
負荷過渡応答 ⊿VOUT typ. |
@IOUT=1mA→500mA |
-40 |
|
@IOUT=500mA→1mA |
40 |
||
出力電圧スルーレート VOUTSR typ. |
@VOUT=2.8V |
30 |
|
オンラインディストリビューター在庫検索 & Web少量購入 |
|||
[注1] 最大出力500mAのLDOレギュレーターで、2021年3月2日現在、当社調べ。
[注2] リップル圧縮度 (R.R. : Ripple rejection Ratio) は、他社製品で表示している電源除去率 (PSRR : Power Supply Rejection Ratio) と同じです。
[注3] 45品種。“xx” には出力電圧を表す数字が入ります。
[注4] コントロール端子電流 (ICT) は含まれていません。
当社の新製品や技術関連の情報を定期的にメールでお届けします。登録はこちら
お客様からの製品に関するお問い合わせ先:
小信号デバイス営業推進部
Tel: 03-3457-3411
* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。