東芝為A3多功能印表機推出微縮鏡頭型CCD線性圖像感測器

March 17, 2021

Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation

東芝電子元件及存儲裝置株式会社(“東芝”)今日宣布,推出微縮鏡頭型CCD線性圖像感測器“TCD2726DG”, 能讓A3多功能印表機實現高速掃描。工程樣品[1]已于今日開始批量出貨。

目前,對具有更高掃描速度的A3多功能印表機的需求在不斷增長。TCD2726DG能通過更高的時脈速率來提高性能,滿足需求:其數據速率達100MHZ(50MHz×2ch),而東芝當前感測器的數據速率為70MHz(35MHz×2ch)[2]。

為避免時脈速度加快造成的電磁干擾(EMI)增加的負面影響,新型感測器採用了時脈產生器電路以及具有較少引脚數量的CCD驅動器。這就為客户減少了EMI、時序調整工作及外圍組件數量,便於系统進行開發。

[1] 樣品用於功能評估,其規格可能與量產規格不同。

[2] TCD2724DG-1

主要特性

  • 100MHz(50MHz×2ch)數據速率,CCD線性圖像感測器
  • 内置時脈產生器電路和CCD驅動器,便於系统開發
  • 低功耗:放大器電路的10V電源電壓降至3.3V[3]

[3] 部分使用10V電源。雙電源為3.3V和10V。

應用

A3多功能印表機、自動光學檢查設備

主要規格

器件型號

TCD2726DG

電源電壓(工作範圍)  

AVDD, DVDD, CKDVDD : 3.1 V 至 3.5 V

VDD10 : 9.5 V 至 10.5 V

相素尺寸

4.7 μm

圖像感測相素數量

7500 相素 × 3行

數據速率

100MHz (50MHz×2ch)

封裝

WDIP32(Size: 53.60 mm×9.65 mm)

其他/更多特性

時脈生成器電路

CCD 驅動器

如需了解相關新品的更多信息,請訪問以下網址:

TCD2726DG

如需了解相關東芝線性圖像感測器產品組合的更多信息,請訪問以下網址:

線性圖像感測器

客戶詢問:

日本總部

System Devices Marketing Dept.I
Industry Marketing Group II

Tel: +81-3-3457-3249

*本文提及的公司名稱,產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。

*本文檔中的產品價格和規格、服務內容和聯繫方式等資訊,在公告之日仍為最新資訊,如有變更,恕不另行通知。

開啟新視窗