2021年3月17日
東芝デバイス&ストレージ株式会社
当社はこのたび、A3複合機用途向けに高速化を実現したレンズ縮小型CCDリニアーイメージセンサー「TCD2726DG」を製品化しました。本日からエンジニアリングサンプル品[注1]の出荷を開始します。
近年、A3複合機では、スキャン速度向上によるセンサーの高速化が求められています。
TCD2726DGは、当社従来製品[注2]の動作クロックレート 70MHz(35MHz x 2ch)に対し、100MHz(50MHz x 2ch)の高速化を実現しました。
また、高速化の弊害として発生するEMI(電磁気妨害)を低減するため、タイミングジェネレータ-を内蔵し、CCD駆動端子を大幅に削減しました。これにより、ユーザーのEMI・タイミング調整作業の軽減や、周辺部品の削減を図り、システム開発の容易化に貢献します。
注1:本サンプルは機能評価用です。本サンプルは量産時と仕様が異なる場合があります。
注2:当社従来製品「TCD2724DG-1」との比較
注3:一部、10Vを使用するため、3.3Vと10Vの二電源となります。
A3複合機、各種検査装置
品番 |
|
|---|---|
電源電圧(動作範囲) |
AVDD, DVDD, CKDVDD : 3.1V~3.5V VDD10 : 9.5V~10.5V |
画素サイズ |
4.7μm |
有効画素数 |
7500画素 x 3ライン |
データレート |
100MHz (50MHz×2ch) |
パッケージ |
WDIP32(サイズ:53.60mm×9.65mm) |
その他、付加機能 |
タイミングジェネレーター回路、 CCDドライバー内蔵 |
当社の新製品や技術関連の情報を定期的にメールでお届けします。登録はこちら
お客様からの製品に関するお問い合わせ先:
システムデバイスマーケティング第一部
インダストリマーケティング第二担当
Tel: 03-3457-3249
*社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
*本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。