2021年7月29日
東芝電子元件及存儲裝置股份有限公司
東京—東芝電子元件及存儲裝置股份有限公司(“東芝”)已開始量產12款適用於馬達控制的 M4K 群組 新產品,這也是 TXZ+TM 系列的首款高階產品。東芝也將於2021年8月開始量產 M4M 群組 的其他10款產品。M4K以及M4M這兩種群組的微控制器均以40奈米製程生產,而同屬於 TXZ4A+系列.
上述產品使用支援FPU之Arm Cortex-M4核心,其頻率高達160MHz,整合了高階版可編程馬達控制器A-PMD、32位元的高階版編碼器A-ENC,以及高階版向量引擎A-VE+。
上述產品最多搭載三組高速高解析度的12位類比數位轉換器,能為交流馬達,無刷直流馬達,以及各種變頻控制器件提供適合的解決方案。
M4K群組將UART、SPI和I2C通用通信介面整合在一起,而M4M群組除了前述功能之外,亦內建了CAN通訊介面。兩種群組均具備ROM、RAM、ADC以及時脈的自我診斷功能,有助於客戶取得IEC60730 Class B功能安全認證。兩種群組達成了多功能性及低耗電量,同時能與既有TXZTM系列M4K(2)群組保持良好的相容性。
相關文件、應用範例程式、評估板,以及用於控制周邊電路的驅動軟體都齊全,可與該產品一起提供。此外,我們與全球Arm生態圈的各廠商共同合作並提供完善的開發環境,用以滿足客戶之不同需求。
家電,消費性,工業設備的馬達控制。
空調、洗衣機、通用變頻器、電源調節器、機器人等
系列名稱/產品群組 |
||
|---|---|---|
CPU核心 |
Arm Cortex-M4 ‒ 浮點運算單元(FPU) |
|
最高工作頻率 |
160MHz |
|
內部振盪器 |
10MHz(+/-1%) |
|
內部記憶體 |
快閃(程式) |
128KB/256KB |
快閃(數據) |
32KB |
|
RAM |
24KB |
|
I/O 埠 |
31 至 87 |
|
外部中斷 |
10 至 20 |
|
DMA控制器(DMAC) |
1 個單元 |
|
計時器功能 |
32位元計時器:6 (可用為16位計時器:12) |
|
通信功能 |
UART |
3 至 4 通道 |
I2C |
1 至 2 通道 |
|
TSPI |
1 至 2 通道 |
|
CAN |
1 通道 (僅M4M 群組) |
|
模擬功能 |
12位元AD轉換器 |
8 至 22 通道輸入 |
運算放大器 |
3 通道 |
|
其他周邊裝置 |
編碼器輸入(A-ENC) |
0 至3 通道 |
馬達控制 (A-PMD) |
3 通道 (1 通道 , LQFP44) |
|
向量引擎 (A-VE+) |
1 通道 |
|
系統功能 |
監視計時器 (WDT) |
1通道 |
On-chip debug function |
|
|
Operation voltage |
2.7 至 5.5V, 單電壓供電 |
|
Package / Pin |
LQFP100 (14mm x 14mm, 0.5mm 間距) |
|
* Arm和Cortex為Arm limited(或其子公司)在美國和/或其他國家地區的注冊商標。
* TXZ+™為東芝元件及存儲裝置股份有限公司的商標。
* 本文所述之公司名稱、產品名稱以及服務名稱可能為其各自公司的商標。
客戶諮詢:
日本總部
MCU & Digital Device Sales & Marketing Dept.
Tel: +81-3-3457-2913
* 本文件中的產品價格和規格、服務內容和聯繫方式等資訊,在公告之日仍為最新資訊,如有變更,恕不另行通知。