Arm® Cortex®-M4搭載モーター制御マイコン「TXZ+TMファミリー アドバンスクラス」の第一弾製品量産開始について

2021年7月29日

東芝デバイス&ストレージ株式会社

Toshiba Introduces 5 new groups of TXZ+™ Family Advanced Class Microcontrollers that Realize Low Power Consumption, Support System Cost Reduction and Motor Control

当社は、Arm® Cortex®-M を搭載した新32ビットマイコン製品群「TXZ+ TMファミリー アドバンスクラス」の第一弾として、モーター制御用マイコン「M4Kグループ」12製品の量産を開始しました。さらに、2021年8月には第二弾として「M4Mグループ」10製品の量産を開始します。両グループは、当社マイコンファミリーでは初めてとなる40nmプロセスを採用したArm Cortex-M4搭載のマイコンで、「TXZ4A+シリーズ」に属しています。

新製品は、Arm Cortex-M4(FPU機能付き)を搭載し最大160MHzで動作します。モーター・インバーター制御用に、モーター制御回路 A-PMD (Advanced-Programmable Motor Driver)、32bitエンコーダー A-ENC (Advanced-Encoder)、ベクトルエンジン A-VE+ (Advanced Vector Engine Plus)が使用可能で、最大3Unit 22chある高速高精度12bit ADコンバーターと組み合わせて、ACモーター、ブラシレスDCモーターや各種インバーターの制御に最適なソリューションを提供します。

汎用通信機能としてUART、TSPI、I2Cのほかに、M4MグループにはCANが搭載されています。また、機能安全対策回路として、ROM、RAM、ADC、クロックのチェック機構も実装、当社既存TXZTMファミリーのM4K(2)グループマイコンと高い互換性を維持しながらも、当社既存製品と比較して低消費電力と高機能を実現しました。

サンプル出荷時には、導入検討に必要な製品ドキュメント類、サンプルソフトウェア、評価ボード、各周辺機能の制御インターフェースを有するドライバソフトウェア類も併せて提供します。また、グローバルなArmエコシステムパートナーとも協調し、様々なニーズに応える開発環境も提供します。

新製品の主な特長

  • 高性能Arm Cortex-M4コア(FPU機能搭載) 最大160MHz動作
  • モーター/インバーター制御に適した周辺回路、通信機能を搭載
  • 豊富な機能安全対策回路

主なアプリケーション

エアコン、洗濯機、汎用インバーター、産業用モーター機器、パワーコンディショナー、ロボットなど

製品の主な仕様

シリーズ名/ 製品グループ

TXZ4A+シリーズ/M4Kグループ/M4Mグループ

CPUコア

Arm Cortex-M4
‒ メモリー保護ユニット(MPU)搭載

‒ 浮動小数点演算ユニット(FPU)搭載

最大動作周波数

160MHz

内蔵発振器

10MHz(±1%)

内蔵メモリー

Flash (code)

128KB/256KB

Flash (data)

32KB

RAM

24KB

I/Oポート

31~87

外部割り込み

10~20

DMAコントローラー(DMAC)

1ユニット

タイマー機能

32ビットタイマー:6本
(16ビットタイマーとして12本使用可能)

通信機能

UART

3~4チャネル

I2C

1~2チャネル

TSPI

1~2チャネル

CAN

1チャネル (M4Mグループのみ)

アナログ機能

12ビットADコンバーター

8~22チャネル入力

オペアンプ

3チャネル

その他
周辺回路

エンコーダー入力回路(A-ENC)

0~3チャネル

モーター制御回路(A-PMD)

3チャネル (LQFP44は1チャネル)

ベクトルエンジン(A-VE+)

1チャネル

システム機能

ウオッチドッグタイマー(WDT)

1チャネル

オンチップデバッグ機能

Serial Wire
(100ピンのみJTAG/TRACE/NBDIF使用可)

電源電圧

2.7~5.5V、単一電源

パッケージ・ピン数

LQFP100 (14mm x 14mm, 0.5mm pitch)
QFP100 (14mm x 20mm, 0.65mm pitch)
LQFP80 (12mm x 12mm, 0.5mm pitch)
LQFP64 (10mm x 10mm, 0.5mm pitch)
LQFP64 (14mm x 14mm, 0.8mm pitch)
LQFP44 (10mm x 10mm, 0.8mm pitch)
(LQFP44はM4Kグループのみ)

新製品のさらに詳しい仕様については下記ページをご覧ください。

TXZ4A+シリーズ

当社のマイコン製品については下記ページをご覧ください。

マイクロコントローラー

*Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited(またはその子会社)の登録商標です。
*TXZ+™は、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
*その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

 

当社の新製品や技術関連の情報を定期的にメールでお届けします。登録はこちら

お客様からの製品に関するお問い合わせ先:

マイコン・デジタルデバイス営業推進部

Tel: 03-3457-2913

*社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
*本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。