2021年9月28日
東芝電子元件及存儲裝置股份有限公司
            
        
    東京—東芝電子元件及存儲裝置股份有限公司(“東芝”)已開始供應“TB9083FTG”的測試樣品,這是針對汽車應用的預驅動器晶片,其中包括用於電動輔助轉向系統和電動煞車的無刷馬達。東芝將在2022年1月提供最終樣品,並將在2022年12月開始量產。
TB9083FTG是三相預驅動器晶片,能夠控制和驅動用於驅動三相直流無刷馬達的外置N溝道功率MOSFET。該產品支援ASIL-D[1]功能安全性規格[2]且符合ISO 26262標準第二版的要求,適用於高安全等級的汽車系統。
這種新型晶片內建三通道預驅動器,用於控制和驅動馬達與電源的安全繼電器。這樣可以消除對外部元件的需求,有助於減少零件數量。
TB9083FTG採用P-VQFN48-0707-0.50-005小型封裝(典型值7.0mm×7.0mm),具備可焊錫側翼[3]結構。由於對冗餘設計的需要限制了電子控制單元的占板面積,因此採用這種小型封裝有助於減少總貼裝面積。
註:
 [1] ASIL(汽車安全完整性等級):ISO 26262功能安全性標準中要求最嚴格的汽車安全等級。
 [2] 以盡可能降低系統失效造成的風險為目的的功能安全性標準。ISO 26262認證確認一家公司為汽車應用的電氣電子(E/E)系統生產的產品或生產此類產品的製程符合ISO 26262標準的嚴格規定,同時為第三方提供獨立評估潛在供應商能力的手段。
 [3] 封裝的側出線形狀。
汽車設備
註:
[4] ABIST(類比內建自我測試)
 [5] LBIST(邏輯內建自我測試)
 [6] SPI(串列週邊設備介面)
 [7] CRC(循環冗餘校驗)
 [8] E-pad(散熱焊盤):封裝背側的金屬框架
器件型號  | 
TB9083FTG  | 
|
|---|---|---|
支援的馬達類型  | 
三相直流無刷馬達  | 
|
主要功能  | 
SPI通訊、電流檢測放大器 驅動安全繼電器的三通道預驅動器、外部MOSFET VGS鉗位功能  | 
|
自我診斷功能  | 
ABIST, LBIST  | 
|
錯誤檢測  | 
欠壓檢測,過壓檢測, 外部MOSFET VGS/VDS檢測, 超溫檢測  | 
|
工作電壓範圍  | 
VB=4.5V to 28V VCC=3.0V to 5.5V  | 
|
外部電源  | 
雙電源 (VB, VCC)  | 
|
工作溫度  | 
Ta=-40℃ to 150℃ Tj=-40℃ to 175℃  | 
|
封裝  | 
名稱  | 
P-VQFN48-0707-0.50-005  | 
尺寸典型值(mm)  | 
7.0 × 7.0  | 
|
可靠性  | 
即將通過AEC-Q100認證  | 
|
最終樣品供應  | 
2022年1月  | 
|
量產  | 
2022年12月  | 
|
如欲瞭解關於東芝汽車用無刷馬達驅動器晶片以及預驅動器晶片的更多資訊,請點選以下連結。
客戶查詢
系統器件與汽車的業務與行銷部
* 本新聞稿提及的公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
*本新聞稿中的產品價格和規格、服務內容和聯絡方式等資訊,在公告之日仍為最新資訊,但如有變更,恕不另行通知。