2021年9月8日
東芝電子元件及存儲裝置股份有限公司
東京—東芝電子元件及存儲裝置股份有限公司(“東芝”)今日宣佈,已開始量產適用於高速資料處理的20款新產品 M4G 群組 。這款產品為採用40nm製程之 TXZ+TM 系列高階版 的新成員,內建支援FPU之Arm Cortex-M4核心,其工作頻率高達200MHz,除了整合能寫入10萬次的2MB程式快閃記憶體以及32KB資料快閃記憶體,亦能提供各種通訊介面。因此M4G群組可應用於辦公設備、大樓與工廠自動化。
M4G群組的微控制器加強了通訊功能。它所整合的串列記憶體介面可支援Quad/Octal SPI,I2S,外部匯流排介面,UART、FUART、TSPI以及I2C。除此之外,由於此產品內建三組DMAC以及匯流排矩陣結構,其通訊速率可大幅改善並優於東芝以往的產品線。
該產品具有高速、高精準度12位元類比/數位轉換器,最多可支援24組類比數位轉換輸入通道,也可單獨設定取樣保持時間,以便用於多種感測應用。
該產品所內建之ROM、RAM、ADC及時鐘的自我診斷功能有助於客戶通過IEC60730 Class B功能安全認證。這些新產品不但實現了低電流消耗和高功能,同時也與現有的TXZTM系列M4G(1)群組保持了良好的相容性。
東芝網站提供文件、能實際使用的示範軟體,以及控制各種周邊設備介面的驅動程式。我們與全球Arm生態圈的各廠商共同合作並提供評估板及開發環境。
用於消費性電器以及工業設備的高速資料處理。
MFP(多功能事務機)、影音設備、大樓以及工廠自動化的通訊設備、物聯網家用電器等。
產品群組 |
||
|---|---|---|
CPU 核心 |
Arm Cortex-M4 ‒ 記憶體保護單元(MPU) ‒ 浮點演算單元(FPU) |
|
最高工作頻率 |
200MHz |
|
內部振盪器 |
10MHz(+/-1%) |
|
| 內部記憶體 | 快閃(程式) |
512KB/1024KB/1536KB/2048KB (可重複寫入100,000次) |
快閃(數據) |
32KB (可重複寫入100,000次) |
|
RAM |
192KB/256KB 和備份 RAM 2KB |
|
I/O 埠 |
91 至 155 |
|
外部中斷 |
12 至 16 |
|
外部匯流排介面 |
8/16 位寬度(分開/多路複用 匯流排) |
|
DMA控制器( DMAC) |
多功能DMAC 1個單元 高速DMAC 2個單元 |
|
定時器功能 |
T32A |
32位元定時器:16 |
LTTMR |
長期定時器:1通道 |
|
RTC |
實時時鐘:1通道 |
|
| 通信功能 | UART |
非同步串列通訊:3至6通道 |
FUART |
全通用非同步接收發送器:1至2通道 |
|
I2C |
3至5通道 |
|
TSPI |
串列周邊介面:5至9通道 |
|
TSSI |
同步串列介面:1至2通道 | |
SMIF |
串列記憶體介面:1通道 |
|
CEC |
1通道 |
|
| 類比功能 | 12位模數轉換器 |
16至24通道輸入 |
8位數模轉換器 |
2通道 |
|
| 其他外部設備 | 馬達控制(A-PMD) |
1通道 |
RMC |
遠程控制訊號預處理器:1至2通道 | |
ISD |
間隔感測器偵測電路:1至3單元 | |
I2S |
2通道 |
|
FIR |
FIR計算電路:1通道 |
|
| 系統功能 | WDT |
1通道 |
LVD |
電壓偵測電路:1通道 |
|
OFD |
振盪頻率偵測器:1通道 |
|
晶片上除錯功能 |
串列線/JTAG |
|
工作電壓 |
2.7V至3.6V,單電壓供電 |
|
封裝/引腳 |
LQFP176 (20mm x 20mm, 0.4mm 腳距) |
|
* Arm和Cortex為Arm limited(或其子公司)在美國和/或其他國家地區的注冊商標。
* TXZ+™為東芝元件及存儲裝置股份有限公司的商標。
* 本文所述之公司名稱、產品名稱以及服務名稱可能為其各自公司的商標。
客戶諮詢:
MCU & Digital Device Sales & Marketing Dept.
電話: +81-3-3457-2913
* 本文件中的產品價格和規格、服務內容和聯繫方式等資訊,還是依公告當天之日的資訊為主,如有變更,恕不另行通知。