2021年9月8日
東芝デバイス&ストレージ株式会社
当社は、40nmプロセスを採用したArm® Cortex®-M4搭載(FPU機能付き)、新32ビットマイコン製品群「TXZ+TMファミリー アドバンスクラス」の新製品として、高速データ処理に最適なマイコン「M4Gグループ」20製品の量産を開始しました。本グループ製品は、最大周波数200MHzで動作し、最大2MBのフラッシュメモリーと10万回書き込み可能な32KBのデータフラッシュメモリー、さまざまなインターフェースと通信オプションを搭載しました。これによりオフィス機器やFA機器を含めた広範囲な用途向けに適したマイコンを提供します。
新製品は通信機能の強化としてUART、FUART、TSPI、I2Cのほかに、Quad/Octal SPIにも対応したシリアルメモリーインターフェース、オーディオインターフェース(I2S)、外部バスインターフェースを搭載し、3ユニットのDMACとバスマトリックス構造により当社従来製品に比べ通信スループットを大幅に向上させました。
また、さまざまなセンシングに対応するため、AD入力チャネル毎に個別のサンプルホールド時間を設定可能な最大24chの高速・高精度12bit ADコンバーターが使用可能です。
機能安全対策回路として、ROM、RAM、ADC、クロックのチェック機構も実装したほか、サンプルプログラムの提供で家電機能安全(IEC60730)認証取得をサポートします。また、当社既存TXZTMファミリーのM4G(1)グループマイコンと高い互換性を維持しつつ、当社既存製品と比べて低消費電力と高機能を実現しました。
サンプル出荷時には、導入検討に必要な製品ドキュメント類、サンプルソフトウェア、評価ボード、各周辺機能の制御インターフェースを持つドライバソフトウェア類も併せて提供します。また、グローバルなArmエコシステムパートナーとも協調し、さまざまなニーズに応える開発環境も提供します。
MFP、AV機器、プリンター、FA機器、通信機器、IoT家電など
製品グループ |
||
|---|---|---|
CPUコア |
Arm Cortex-M4 ‒ メモリー保護ユニット (MPU) 搭載 ‒ 浮動小数点演算ユニット (FPU) 搭載 |
|
最大動作周波数 |
200MHz |
|
内蔵発振器 |
10MHz (±1%) |
|
内蔵メモリー |
Flash (code) |
512KB/1024KB/1536KB/2048KB (書き換え : 10万回) |
Flash (data) |
32KB(書き換え : 10万回) |
|
RAM |
192KB/256KB+バックアップRAM 2KB |
|
I/Oポート |
91~155 |
|
外部割り込み |
12~16 |
|
外部バスインターフェース |
8/16bit (マルチプレクス/セパレートバス) |
|
DMAコントローラー (DMAC) |
多機能DMAC 1ユニット、高速DMAC 2ユニット |
|
タイマー機能 |
T32A |
32ビットタイマー : 16本 |
LTTMR |
ロングタームタイマー : 1チャネル |
|
RTC |
リアルタイムクロック : 1チャネル |
|
通信機能 |
UART |
非同期シリアル通信 : 3~6チャネル |
FUART |
高精度非同期シリアル通信 : 1~2チャネル |
|
I2C |
3~5チャネル |
|
TSPI |
シリアルペリフェラルインターフェース : 5~9チャネル |
|
TSSI |
同期シリアルインターフェース : 1~2チャネル |
|
SMIF |
シリアルメモリーインターフェース : 1チャネル |
|
CEC |
1チャネル |
|
アナログ機能 |
12ビットADコンバーター |
16~24チャネル入力 |
8ビットDAコンバーター |
2チャネル |
|
その他 |
A-PMD |
モーター制御回路 : 1チャネル |
RMC |
リモコン受信回路 : 1~2チャネル |
|
ISD |
インターバルセンサー検知回路 : 1~3ユニット |
|
I2S インターフェース |
2チャネル |
|
FIR 計算回路 |
1チャネル |
|
システム機能 |
WDT |
ウオッチドッグタイマー : 1チャネル |
LVD |
電圧検知回路 : 1チャネル |
|
OFD |
周波数検知回路 : 1チャネル |
|
オンチップデバッグ機能 |
Serial Wire / JTAG |
|
電源電圧 |
2.7~3.6V、単一電源 |
|
パッケージ・ピン数 |
LQFP176 (20mm x 20mm、0.4mm pitch) |
|
* Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited(またはその子会社)の登録商標です。
* TXZ+™は、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
当社の新製品や技術関連の情報を定期的にメールでお届けします。登録はこちら
お客様からの製品に関するお問い合わせ先:
マイコン・デジタルデバイス営業推進部
Tel: 03-3457-2913
*本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。