2021年11月18日
東芝電子元件及存儲裝置股份有限公司
注:
[1] 僅針對車載光耦
汽車設備
(除非另有說明, Ta=25°C 時)
元件型號 |
|||
|---|---|---|---|
絕對最大額定值 |
輸入正向電流 IF (mA) |
30 |
|
集電極電流 IC (mA) |
50 |
||
工作溫度 Topr (°C) |
-40 to 125 |
||
電器 特性 |
集電極-發射極擊穿電壓 V(BR)CEO 最小值 (V) |
IC=0.1mA, Ta= -40 至 125°C 時 |
200 |
暗電流ICEO最大值 (μA) |
VCE=200V 時 |
0.2 |
|
耦合 電氣特性 |
電流傳輸比IC/IF最小值(%) |
IF=5mA, VCE=5V 時, GB 等級 |
100 |
飽和電流傳輸比IC/IF(sat) 最小值(%) |
IF=1mA時, VCE=0.4V, GB 等級 |
30 |
|
集電極-發射極飽和電壓VCE(sat) 最大值(V) |
IC=2.4mA, IF=8mA 時 |
0.4 |
|
斷態集電極電流IC(off) 最大值(μA) |
VF=0.7V, VCE=200V 時 |
10 |
|
開關 特性 |
導通時間tON最大值(μs) |
RL=1.9kΩ, VCC=5V, IF=10mA 時 |
100 |
關斷時間tOFF最大值(μs) |
500 |
||
隔離 特性 |
隔離電壓BVS 最小值 (Vrms) |
3750 |
|
封裝 |
名稱 |
4pin SO6 |
|
尺寸典型值 (mm) |
3.7×7.0×2.1 |
||
樣品查詢與供貨情況 |
|||
客戶諮詢
光電元件銷售與行銷部
電話: +81-44-548-2218
* 本新聞稿提及的公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
* 本新聞稿中的產品價格和規格、服務內容和聯絡方式等資訊,在公告之日仍為最新資訊,但如有變更,恕不另行通知。