当社初の200V耐圧トランジスター出力車載フォトカプラー発売について

2021年11月18日

東芝デバイス&ストレージ株式会社

Toshiba Starts Sample Shipments of Pre-Driver IC for Automotive Brushless Motors Supporting Functional Safety

当社は、電動モビリティなどに搭載される車載機器向けの絶縁型信号通信用に、高耐圧トランジスター出力の車載フォトカプラー「TLX9188」を製品化し、本日から出荷を開始します。

新製品TLX9188は、内蔵の高耐圧フォトトランジスターにより、当社従来製品TLX9185Aと比べて、2.5倍のコレクター・エミッター間電圧定格200Vを当社初[注1]で実現しました。これにより、電圧100~200Vを扱う機器内のフィードバック回路に使用可能です。また、スイッチング特性 (ターンオン時間、ターンオフ時間) の最大値を規格化したことで、機器内の単方向スイッチとして使用することが可能で、応用回路の低コスト化に貢献します。

[注1] 車載フォトカプラーにおけるコレクター・エミッター間電圧定格

応用機器

車載機器

  • BMS[注2] (バッテリー電圧監視、メカニカルリレー固着検出、地絡検出など)
  • アナログ信号フィードバックなど

 [注2] Battery Management System

新製品の主な特長

  • 高いコレクター・エミッター間降伏電圧 : V(BR)CEO=200V (min)
  • 高変換効率 : IC/IF=100% (min) GBランク
  • 高絶縁耐圧 : BVS=3750Vrms (min)
  • 広い範囲の動作温度定格 : Topr= -40~125°C
  • AEC-Q101準拠
  • IATF 16949準拠

新製品の主な仕様

(特に指定のない限り、@Ta=25°C)

品番

TLX9188

絶対最大定格

入力順電流  IF  (mA)

30

コレクター電流  IC  (mA)

50

動作温度  Topr  (°C)

-40~125

電気的特性

コレクター・エミッター間降伏電圧  V(BR)CEO

min  (V)

@IC=0.1mA、

Ta= -40~125°C

200

暗電流  IDARK  max  (μA)

@VCE=200V

0.2

結合特性

変換効率  IC/IF  min  (%)

@IF=5mA、VCE=5V、GBランク

100

変換効率 (飽和)  IC/IF(sat)  min  (%)

@IF=1mA、VCE=0.4V、GBランク

30

コレクター・エミッター間飽和電圧  VCE(sat)

max  (V)

@IC=2.4mA、IF=8mA

0.4

コレクターオフ電流  IC(off)  max  (μA)

@VF=0.7V、VCE=200V

10

スイッチング

特性

ターンオン時間  tON  max  (μs)

@RL=1.9kΩ、VCC=5V、IF=10mA

100

ターンオフ時間  tOFF  max  (μs)

500

絶縁特性

絶縁耐圧  BVS  min  (Vrms)

3750

パッケージ

名称

4pin SO6

サイズ  typ.  (mm)

3.7×7.0×2.1

在庫検索 & Web少量購入

新製品の詳細については下記ページをご覧ください。
TLX9188

当社のフォトカプラー製品については下記ページをご覧ください。
アイソレーター/ソリッドステートリレー(SSR)

当社の車載用デバイスについては下記ページをご覧ください。
車載用デバイス

オンラインディストリビューターが保有する当社製品の在庫照会および購入は下記をご覧ください。
TLX9188
Buy Online

お客様からの製品に関するお問い合わせ先:
オプトデバイス営業推進部
Tel: 044-548-2218

* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。