東芝新推出的4-Form-A電壓驅動光繼電器擁有業界超小[1]的安裝面積,將有助於縮減半導體測試儀尺寸

2021年12月16日

東芝電子元件及存儲裝置股份有限公司

Toshiba’s New 4-Form-A, Voltage Driven Photorelays Have One of Industry’s Smallest Mounting Areas, Will Help Reduce Semiconductor Tester Sizes

日本川崎—東芝電子元件及存儲裝置股份有限公司(“東芝”)今天宣布推出三款4-Form-A電壓驅動光繼電器, “TLP3407SRA4,” ”TLP3412SRHA4,” 和 “TLP3475SRHA4,“ 這三款元件擁有業界超小的安裝面積[1],自即日起量產出貨。

新產品是東芝有史以來的首批四通道4-Form-A繼電器,採用新開發的小型S-VSON16T封裝,安裝面積典型值為12.5mm2,擁有業界超小的安裝面積[1]。由於在輸入側內建電阻,產品無需任何外部電阻即可由電壓驅動。這些特性有助於降低對電路板空間的需求,因此能夠安裝更多的光繼電器。

新款光繼電器適用於半導體測試器等需要在空間有限的電路板上安裝大量繼電器的應用。

新產品的最高額定工作溫度是125℃,因此適用於高溫環境,而且便於確保熱設計裕度。

應用

  • 半導體測試儀(用於記憶體、SoC和LSI等元件的探針卡與測試頭)
  • 老化設備
  • 測量儀器(示波器、資料記錄儀等)

特性

  • 採用S-VSON16T封裝,擁有業界超小[1]的4-Form-A觸點安裝面積
  • 整合輸入電阻器的電壓驅動型,無需外部電阻(輸入電壓:3.3V系統或5V系統)
  • 高額定工作溫度:Topr最大值=125°C

注:
[1] 在電壓驅動光繼電器當中。東芝調查,2021年11月。

主要規格

(除非另有說明, @Ta=25°C)

元件型號

TLP3407SRA4

TLP3412SRHA4

TLP3475SRHA4

封裝

名稱

S-VSON16T

安裝面積典型值  (mm2)

12.5

觸點類型

4-Form-A

絕對

最大

額定值

斷態輸出

端電壓

VOFF  (V)

60

通態電流

ION  (A)

0.6

0.25

通態電流

(脈衝)

IONP  (A)

 T=100ms 時,

占空比=1/10

1.8

0.75

0.75

工作溫度

Topr  (°C)

-40 至 125

推薦

工作

條件

施加輸入

正向電壓

VIN  典型值/最大值  (V)

Topr時

3.3/6

電氣

特性

斷態電流

IOFF  最大值  (nA)

at VOFF=50V

1

1

1

輸出電容COFF典型值(pF)

80

最高 20

最高 20

耦合

電氣

特性

限制LED電流

ILIM(LED) 典型值  (mA)

Ta=110°C時,

VIN=5V

0.7

(@3.3 V)

6.3

6.3

工作電壓

VFON  最大值  (V)

3

導通電阻

RON  最大值  (Ω)

0.3

1.5

1.5

開關

特性

導通時間

tON  最大值  (ms)

20

0.5

0.5

關斷時間

tOFF  最大值  (ms)

1

0.2

0.2

隔離

特性

隔離電壓

BVS  最小值  (Vrms)

300

樣品查詢與供貨情況

Buy Online

Buy Online

Buy Online

如需瞭解有關新產品的更多資訊,請點選以下連結。

TLP3407SRA4
TLP3412SRHA4
TLP3475SRHA4


如需瞭解相關東芝隔離器/固態繼電器的更多資訊,請點選以下連結。 

隔離器/固態繼電器

Isolators/Solid State Relays

如需瞭解相關新產品線上經銷商網站的供貨情況,請造訪:

TLP3407SRA4
Buy Online

TLP3412SRHA4
Buy Online

TLP3475SRHA4
Buy Online

TLP3412SRHA4

客戶諮詢:

光電元件銷售與行銷部

電話: +81-44-548-2218

* 公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
* 本新聞稿中的產品價格和規格、服務內容和聯絡方式等資訊,在公告之日為最新資訊,但如有變更,恕不另行通知。

開啟新視窗