半導体テスターの小型化に貢献する業界最小[注1]の4a接点・電圧駆動型フォトリレー発売について

2021年12月16日

東芝デバイス&ストレージ株式会社

半導体テスターの小型化に貢献する業界最小<sup>[注1]</sup>の4a接点・電圧駆動型フォトリレー発売について

当社は、4a接点で業界最小[注1]実装面積の電圧駆動型フォトリレー「TLP3407SRA4」、「TLP3412SRHA4」および「TLP3475SRHA4」の3品種を製品化し、本日から出荷を開始します。

新製品は、当社初の4回路入り4a接点のフォトリレーで、新開発の小型S-VSON16Tパッケージを採用し、業界最小[注1]の標準実装面積12.5mm2を実現しました。また電圧駆動型のため、入力側に抵抗を内蔵しており、外付け抵抗が不要です。これらの特長により、実装基板上の省スペース化が図れフォトリレーの搭載数を増やすことができます。限られた基板サイズに多数のリレーを搭載する半導体テスターなどの用途に適しています。

動作温度は最大125°Cまで対応しており、温度の高い場所でも使用できる上、機器の温度設計マージンを確保しやすくなります。

応用機器

  • 半導体テスター (メモリー、SoC、LSIなどのプローブカードやテストヘッド)
  • バーンイン装置
  • 計測器 (オシロスコープ、データロガーなど)

新製品の主な特長

  • 4a接点で業界最小[注1]実装面積のS-VSON16Tパッケージ
  • 入力抵抗を内蔵し外付け抵抗不要の電圧駆動型 (入力電圧3.3V系/5V系)
  • 高い動作温度定格 : Topr max=125°C

[注1] 電圧駆動型フォトリレーにおいて。2021年12月現在、当社調べ。

新製品の主な仕様

(特に指定のない限り、@Ta=25 °C)

品番

TLP3407SRA4

TLP3412SRHA4

TLP3475SRHA4

パッケージ

名称

S-VSON16T

実装面積  typ.  (mm2)

12.5

接点

4a

絶対

最大定格

阻止電圧  VOFF  (V)

60

オン電流  ION  (A)

0.6

0.25

オン電流 (パルス)

IONP  (A)

at t=100ms、

Duty=1/10

1.8

0.75

0.75

動作温度  Topr  (°C)

-40~125

推奨

動作条件

入力順電圧

VIN  typ./max  (V)

at Topr

3.3/6

電気的

特性

オフ電流

IOFF  max  (nA)

at VOFF=50V

1

1

1

端子間容量 (出力側)  COFF  typ.  (pF)

80

max 20

max 20

結合特性

リミットLED電流

ILIM(LED)  typ.  (mA)

at Ta=110°C、

VIN=5V

0.7

(@3.3 V)

6.3

6.3

動作電圧  VFON  max  (V)

3

オン抵抗  RON  max  (Ω)

0.3

1.5

1.5

スイッチング

特性

ターンオン時間  tON  max  (ms)

20

0.5

0.5

ターンオフ時間  tOFF  max  (ms)

1

0.2

0.2

絶縁特性

絶縁耐圧  BVS  min  (Vrms)

300

在庫検索 & Web少量購入

オンラインディストリビューター在庫検索

オンラインディストリビューター在庫検索

オンラインディストリビューター在庫検索

新製品の詳細については下記ページをご覧ください。

TLP3407SRA4
TLP3412SRHA4
TLP3475SRHA4

当社のアイソレーター/ソリッドステートリレー(SSR)製品の詳細については下記ページをご覧ください。

アイソレーター/ソリッドステートリレー(SSR)

オンラインディストリビューターが保有する当社製品の在庫照会および購入は下記をご覧ください。

TLP3407SRA4
Buy Online

TLP3412SRHA4
Buy Online

TLP3475SRHA4
Buy Online

TLP3412SRHA4

お客様からの製品に関するお問い合わせ先:

オプトデバイス営業推進部

Tel: 044-548-2218

* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。