東芝發佈適用於智慧電表的光繼電器,支援低輸入功率和高工作溫度

2022年1月18日

東芝電子元件及存儲裝置股份有限公司

Toshiba Releases Photorelays Featuring Low Input Power and  High Operating Temperature Suitable For Smart Meters

日本川崎—東芝電子元件及存儲裝置股份有限公司(“東芝”)推出兩款光繼電器 “TLP223GA” 和 “TLP223J,” ,其關斷狀態輸出端額定電壓分別為400V和600V。兩款產品均具有低輸入功率、改進的開關特性,採用DIP4封裝,即日起開始出貨。

新產品配備了東芝開發的高光效LED,最大LED觸發電流為2mA,比當前產品[1]降低約33%,並支援低輸入功率。

更短的開關特性(導通時間、關斷時間)保證了更快的操作:TLP223GA為50%[2],TLP223J為75%[2] 。

新產品的最高額定工作溫度從85°C提升至110°C,適合用於智慧電表等室外設備。最高隔離電壓為5000Vrms,可用於需要高隔離性能的設備。

注:

[1] 當前產品:TLP240GA, TLP240J

[2] 最大導通和關斷時間值為與上述當前產品的比較值。

應用

  • • 智慧電表
  • • 安全系統(PIR[3] 等)
  • • 工業設備(可程式化邏輯控制器、I/O介面、各種感測器控制等)
  • • 建築自動化系統
  • • 替換機械式繼電器

[3] PIR(被動紅外線):被動式感測器,鬥過紅外現輻射的變化來偵測接近的人類。

特性

  • 低輸入功率:IFT =2mA(最大值), VF =1.5V (最大值)
  • 高速運作:
  • tON =1ms(最大值)(TLP223GA)
  • tON =0.5ms(最大值)(TLP223J)
  • 高額定工作溫度:Topr(最高值) =110°C
  • 高隔離電壓:BVS =5000Vrms (最低值)

主要規格

(@Ta=25°C)

組件代碼

TLP223GA

TLP223J

封裝

DIP4

絕對

最大

額定值

關斷狀態下的輸出端電壓  VOFF  (V)

400

600

通態電流  ION  (mA)

120

90

通態電流(脈衝)  IONP  (A)

360

270

工作溫度  Topr  (°C)

-40 to 110

電氣

特性

輸入正向電壓  VF  max  (V) 1.5

電氣

耦合

特性

LED觸發電流 IFT  max  (mA)

2

導通阻抗 RON  typ.  (Ω)

17

30

 

@ION  (mA)[4]

120

90

導通阻抗  RON  max  (Ω)

28

40

 

@ION  (mA)[4]

120

90

開關

特性

最大導通時間  tON  max  (ms)

1.0

0.5

最大關斷時間  tOFF  max  (ms)

0.5

0.2

隔離

特性

隔離電壓  BVS  min  (Vrms)

5000

樣品查詢和庫存狀況

Buy Online

Buy Online

 [4] t<1s

請造訪下方連結,瞭解更多關於新產品的資訊。
TLP223GA
TLP223J

請造訪下方連結,瞭解更多關於東芝光學半導體元件的資訊。
隔離器/固態繼電器

請造訪下方連結,在網路經銷商處查詢新產品的庫存情況。

TLP223GA
Buy Online

TLP223J
Buy Online

客戶詢問

光電元件銷售和市場部

電話: +81-44-548-2218

* 公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。

* 本新聞稿中的產品價格和規格、服務內容和聯絡方式等資訊,在公告之日為最新資訊,但如有變更,恕不另行通知。

開啟新視窗