2022年1月18日
東芝デバイス&ストレージ株式会社
当社は、低入力電力でスイッチング特性を向上したDIP4パッケージのフォトリレー2製品を製品化しました。阻止電圧定格400Vの「TLP223GA」と、同600Vの「TLP223J」の出荷を本日から開始します。
新製品は、当社開発の高発光効率LEDを搭載し、最大トリガーLED電流2mAを実現しました。これは、従来製品[注1]と比べて約33%低減しています。これにより、低入力電力が可能です。また、スイッチング特性 (ターンオン時間、ターンオフ時間) をTLP223GAは約50%[注2]、TLP223Jは約75%[注2]低減し高速化しました。
最大動作温度定格を85°Cから110°Cへ拡張したため、スマートメーターなど屋外に設置される機器への搭載に適しています。さらに、最大絶縁耐圧5000Vrmsにより、高い絶縁性能が必要な機器に使用できます。
[注1] 従来製品TLP240GA、TLP240J
[注2] ターンオン時間、ターンオフ時間の各最大値を上記従来製品と比べた場合
[注3] PIR (Passive Infrared Ray) : 周囲の赤外線放射の変化によって人間の接近を検知するパッシブセンサー
(@Ta=25°C)
品番 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
パッケージ |
DIP4 |
||||
絶対最大定格 |
阻止電圧 VOFF (V) |
400 |
600 |
||
オン電流 ION (mA) |
120 |
90 |
|||
オン電流 (パルス) IONP (A) |
360 |
270 |
|||
動作温度 Topr (°C) |
-40~110 |
||||
電気的特性 |
入力順電圧 VF max (V) | 1.5 | |||
結合特性 |
トリガーLED電流 IFT max (mA) |
2 |
|||
オン抵抗 RON typ. (Ω) |
17 |
30 |
|||
|
@ION (mA)[注4] |
120 |
90 |
||
オン抵抗 RON max (Ω) |
28 |
40 |
|||
|
@ION (mA)[注4] |
120 |
90 |
||
スイッチング特性 |
ターンオン時間 tON max (ms) |
1.0 |
0.5 |
||
ターンオフ時間 tOFF max (ms) |
0.5 |
0.2 |
|||
絶縁特性 |
絶縁耐圧 BVS min (Vrms) |
5000 |
|||
在庫検索 & Web少量購入 |
|||||
[注4] t<1s
新製品の詳細については下記ページをご覧ください。
TLP223GA
TLP223J
当社のアイソレーター/ソリッドステートリレー(SSR)製品については下記ページをご覧ください。
アイソレーター/ソリッドステートリレー(SSR)
オンラインディストリビューターが保有する当社製品の在庫照会および購入は下記をご覧ください。
お客様からの製品に関するお問い合わせ先:
オプトデバイス営業推進部
Tel: 044-548-2218
* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。