2022年4月26日
東芝電子元件及儲存裝置株式會社
日本川崎-東芝電子元件及存儲裝置株式會社(“東芝”)已開始量產M3H組的21款新型微控制器,M3H組是TXZ+™族高級系列的新成員,採用40nm製程製造。M3H組內建ARM® Cortex®-M3核心,執行頻率高達120MHz,最高可整合512KB程式碼快閃記憶體和32KB資料快閃記憶體,具有10萬次的寫入週期壽命。此外,新款微控制器還提供豐富的介面與馬達控制選項,例如通用非同步收發器(UART)、I2C編碼器和可程式化馬達控制等。M3H組元件廣泛適用於馬達、家用電器和工業設備等眾多應用。
為了應對消費類設備的多樣性,新款M3H組產品採用了UART、電話語音服務提供者介面(TSPI)、I2C和2單元直接記憶體存取控制器(DMAC)強化通訊功能。此外,還整合了數位液晶顯示器(LCD)驅動,從而減少了用於顯示功能的元件數量,便於對比度的調整,並確保電路板佈局靈活。
高速、高精度12位元類比/數位轉換器(ADC)可針對21個類比數位轉換輸入通道,單獨設定採樣和保持時間,使該組元件能夠支援各式各樣的感測應用。此外,與進階可程式化馬達控制電路(可與高速、高精度12位元類比/數位轉換器同步作業)相結合,它們還提供一種適用於控制交流馬達與直流無刷馬達的解決方案。
該組元件內建ROM、RAM、ADC和時鐘的自我診斷功能,有助於客戶透過IEC60730 B類功能安全認證。
您可以造訪東芝網站並下載文件、樣本軟體及其實際使用範例,以及控制每種週邊設備的介面驅動程式軟體。評估板和開發環境是與ARM全球生態系統合作夥伴合作提供的。
產品組 |
||
|---|---|---|
CPU核心 |
ARM Cortex-M3 |
|
最大作業頻率 |
120MHz |
|
內部振盪器 |
10MHz (+/-1%) |
|
內部 記憶體 |
快閃記憶體(程式碼) |
256KB/384KB/512KB (可重複寫入高達10萬次) |
快閃記憶體(資料) |
32KB (可重複寫入高達10萬次) |
|
RAM |
64KB (帶同位)和備份 RAM 2KB |
|
I/O 埠 |
57 至 135 |
|
外部中斷 |
12 至 23 |
|
DMA 控制器 (DMAC) |
DMA 請求:2個單元,54至64因素,內部/外部觸發器 |
|
計時器功能 |
T32A |
32位元計時器事件計數器 (32位元計時器8個通道或16位元計時器16個通道) |
RTC |
即時時鐘:1通道 |
|
通訊功能 |
UART |
通用非同步收發器:7至8通道 |
I2C |
I2C 介面:2至4通道 |
|
TSPI |
串列週邊設備介面:1至5通道 |
|
類比功能 |
12位類比數位轉換器 |
12至21通道輸入 |
8位數模轉換器 |
2 通道 |
|
馬達控制 |
A-ENC |
進階編碼器輸入電路:1通道 |
A-PMD |
進階可程式化馬達控制電路:1通道 |
|
其他週邊設備 |
RMC |
遠端控制信號前置處理器:1通道 |
CRC |
CRC 計算電路:1通道、CRC32、CRC16 |
|
DLCD |
LCD 顯示控制器 - 無偏置驅動:40段×4公共端(最大值) |
|
系統功能 |
SIWDT |
1 通道 |
LVD |
電壓檢測電路:1通道 |
|
OFD |
振盪頻率檢測器:1通道 |
|
晶載除錯功能 |
Serial Wire / JTAG |
|
工作電壓 |
2.7至5.5V,單電壓供電 |
|
封裝/引腳 |
LQFP144 (20mm x 20mm, 0.5mm 腳距) LQFP80 (12mm x 12mm, 0.5mm 腳距) LQFP64 (10mm x 10mm, 0.5mm 腳距) |
|
* ARM和Cortex是ARM Limited(或其子公司)在美國和/或其他地方的註冊商標。
* TXZ+™是東芝電子元件及儲存裝置株式會社的商標。
* 其他公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
客戶詢問:
MCU & Digital Device Sales & Marketing Dept.
* 本新聞稿中的產品價格和規格、服務內容和聯絡方式等資訊,在公告之日為最新資訊,但如有變更,恕不另行通知。