2022年4月26日
東芝デバイス&ストレージ株式会社
当社は、40nmプロセスを採用したCortex-M3搭載、新32ビットマイコン製品群「TXZ+™ファミリー アドバンスクラス」として、「M3Hグループ」マイコン21製品の量産を開始しました。本グループは、最大120MHzで動作し、最大10万回の書き換えに対応した最大512KBのフラッシュメモリーと32KBのデータフラッシュメモリー、モーター制御機能にエンコーダー、プログラマブルモーター制御を搭載しました。これによりモーター、モーター家電、産業機器を含めた広範囲な用途に適したマイコンを提供します。
新製品は、汎用通信機能としてUART、TSPI、I2Cのほかに2ユニットのDMACを搭載、民生機器の多様化に対応しています。さらに、デジタルLCDドライバーを内蔵することにより、表示機能の部品点数削減、コントラスト調整容易化、基板配線容易化を可能にしました。
また、さまざまなセンシングに対応するため、AD入力チャネル毎に個別のサンプルホールド時間を設定可能な、最大21chの高速・高精度12bit ADコンバーターが使用可能です。ADコンバーターとの同期動作可能なアドバンストプログラマブルモーター制御回路と組み合わせてACモーター、ブラシレスDCモーターの制御に適したソリューションを提供します。
機能安全対策回路として、ROM、RAM、ADC、クロックのチェック機構を実装したほか、サンプルプログラムの提供で家電機能安全(IEC60730)認証取得をサポートします。
サンプル出荷時には、導入検討に必要な製品ドキュメント類、サンプルソフトウェア、評価ボード、各周辺機能の制御インターフェースを持つドライバーソフトウェア類を併せて提供します。また、グローバルなArmエコシステムパートナーとも協調し、さまざまなニーズに応える開発環境も提供します。
製品グループ |
||
|---|---|---|
CPUコア |
Arm Cortex-M3 |
|
最大動作周波数 |
120MHz |
|
内蔵発振器 |
10MHz (±1%) |
|
内蔵メモリー |
Flash (code) |
256KB/384KB/512KB (書き換え : 10万回) |
Flash (data) |
32KB(書き換え : 10万回) |
|
RAM |
パリティー付 64KB + バックアップRAM 2KB |
|
入出力ポート |
57~135 |
|
外部割り込み |
12~23 |
|
DMAコントローラー (DMAC) |
起動要因 2ユニット 54~64要因 |
|
タイマー機能 |
T32A |
32ビットタイマー : 8本 |
RTC |
リアルタイムクロック : 1チャネル |
|
通信機能 |
UART |
非同期シリアル通信 : 7~8チャネル |
I2C |
2~4チャネル |
|
TSPI |
シリアルペリフェラルインターフェース : 1~5チャネル |
|
アナログ機能 |
12ビットADコンバーター |
12~21チャネル入力 |
8ビットDAコンバーター |
2チャネル |
|
コンパレーター |
1チャネル |
|
モーター 制御回路 |
A-ENC |
エンコーダー入力回路 : 1チャネル |
A-PMD |
プログラマブルモーター制御回路 : 1チャネル |
|
その他 |
RMC |
リモコン受信回路 : 1チャネル |
CRC計算回路 |
CRC32、CRC16 : 1チャネル |
|
DLCD |
LCD表示制御 ノンバイアス駆動 : 40セグメント×4コモン(最大) |
|
システム機能 |
SIWDT |
クロック選択式ウオッチドッグタイマー : 1チャネル |
LVD |
電圧検知回路 : 1チャネル |
|
OFD |
周波数検知回路 : 1チャネル |
|
オンチップデバッグ機能 |
Serial Wire / JTAG |
|
電源電圧 |
2.7~5.5V、単一電源 |
|
パッケージ・ピン数 |
LQFP144 (20mm x 20mm、0.5mm pitch) LQFP128 (14mm x 20mm、0.5mm pitch) LQFP100 (14mm x 20mm、0.65mm pitch) LQFP80 (12mm x 12mm、0.5mm pitch) LQFP64 (10mm x 10mm、0.5mm pitch) |
|
* Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited(またはその子会社)の登録商標です。
* TXZ+™は、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
*その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
当社の新製品や技術関連の情報を定期的にメールでお届けします。登録はこちら
お客様からの製品に関するお問い合わせ先:
マイコン・デジタルデバイス営業推進部
* 本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。