2022年5月19日
東芝電子元件及儲存裝置株式會社
日本川崎-東芝電子元件及存儲裝置株式會社(“東芝”)正透過其技術合作夥伴的生態系統,進一步加強其對馬達控制設計專案的支援。由於東芝與MikroElektronika (MIKROE)的合作擴大,客戶現可使用新的評估平臺。
東芝M4K MCU專用MIKROE Clicker 4開發板結合了Clicker 4逆變器擴充板,是一種可用於試驗BLDC馬達控制場景的高性價比簡易解決方案。TMPM4K專用Clicker 4具有板載偵錯器,無需外部偵錯器。它的四個mikroBUS™插座可連接多種不同MIKROE Click board™,因此可擴充更多功能。另外還搭載擴充連接器、JTAG/SWD偵錯埠、LED指示燈和按鈕。此板附帶Clicker 4逆變器擴充板,這是一個配備六個用於馬達驅動的MOSFET,一個可調節高達48V馬達供電電壓的開關電源,一個可供外部控制器板使用的5V穩壓電源。板上靈活的介面可以從霍爾感測器和增量編碼器獲得定位回饋。另外還具有過電流保護功能,確保穩定可靠。
M4K MCU已在整個產業中廣泛使用,現已證明可普遍用於實現新一代馬達控制。這類元件均依賴具有浮點運算單元(FPU)和記憶體保護單元(MPU)的Arm® Cortex®-M4處理器核心,可提供160MHz 的作業頻率並具有進階可程式化馬達驅動器(A-PMD)功能,以及用於向量控制用途的進階向量引擎(A-VE+)功能。其記憶體資源包括256KB的程式碼快閃記憶體和32KB的資料快閃記憶體。
MCU Motor Studio軟體支援TMPM4K專用Clicker 4和Clicker 4逆變器擴充板。這款軟體可在東芝網站上下載,設計簡單、結構良好且用途多樣,包含兩大核心組件:一個是可透過高速UART實現參數設定、驅動控制、即時記錄和診斷的馬達控制PC工具,另一個是可擴充、可完全設定的M4K MCU專用馬達控制韌體。
客戶詢問:
MCU及數位元件銷售與行銷部
電話:+81-44-548-2233
* mikroBUS和Click boards是MIKROE的商標。
* ARM和Cortex是Arm有限公司(或其子公司)在美國和/或其他國家或地區的註冊商標。
* TXZ +™是東芝電子元件及儲存裝置株式會社的商標。
* 其他公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
* 本新聞稿中的產品價格和規格、服務內容和聯絡方式等資訊,在公告之日仍為最新資訊,但如有變更,恕不另行通知。