2023年05月25日
東芝電子元件及存儲裝置株式會社
日本川崎-東芝電子元件及存儲裝置株式會社(“東芝”)推出採用S-VSON4T封裝的光繼電器 "TLP3476S",可將導通時間縮短至公司現有產品TLP3475S的一半。自即日起開始大量出貨。與Toshiba的現有產品TLP3475S相比,TLP3476S速度更快、體積更小巧。TLP3476S改善了紅外線LED的光輸出,改良了光偵測器件(光電二極體陣列)的設計,從而實現了高效的光耦合。這改善了操作速度,導通時間不超過0.25ms,比前代產品快了50%。TLP3476S採用更小、更纖薄的S-VSON4T封裝,最大厚度為1.4毫米,比前代產品縮減20%。這有助於使需要多塊電路板的設備縮小尺寸。
TLP3476S適用於半導體測試儀內的引腳電子器件,此類測試儀使用大量的繼電器,需要更短的開關時間。
(@Ta=25°C)
| 零件編號 | TLP3476S | |||
|---|---|---|---|---|
| 封裝 | 名稱 | S-VSON4T | ||
| 尺寸 (mm) | 1.45 × 2.0 (典型值), t=1.4 (最大值) | |||
| 絕對最大額定值 | 關斷狀態輸出終端電壓 VOFF (V) | 60 | ||
| 導通狀態電流 ION (A) | 0.4 | |||
| 導通狀態電流(脈衝) IONP (A) | 1.2 | |||
| 工作溫度 Topr (°C) | -40 至 110 | |||
耦合電氣 特性 |
觸發LED電流 IFT (mA) | max | 3.0 | |
| 導通狀態電阻 RON (Ω) | typ. | 1.1 | ||
| max | 1.5 | |||
| 電氣特性 | 輸出電容 COFF (pF) | max | 20 | |
| 開關特性 | 導通時間 tON (ms) | @RL=200Ω, VDD=20V, IF=5mA | max | 0.25 |
| 關斷時間 tOFF (ms) | 0.2 | |||
| 隔離特性 | 隔離電壓 BVS (Vrms) | min | 500 | |
| 樣品檢測和供應 | ![]() |
|||
點選以下連結瞭解有關新產品的更多資訊。
點選以下連結瞭解有關Toshiba隔離器/固態繼電器的更多資訊。
客戶查詢:
光電器件銷售與行銷部
電話:+81-44-548-2218
* 公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
* 本新聞稿中的產品價格和規格、服務內容和聯絡方式等資訊僅反映公告發佈當日的情況。之後如有變更,恕不另行通知。