2023年5月25日
東芝デバイス&ストレージ株式会社
当社は、ターンオン時間を当社既存製品[注1]から半減したS-VSON4Tパッケージのフォトリレー「TLP3476S」を製品化し、本日から出荷を開始します。
新製品は、赤外LEDの光出力向上と受光素子(フォトダイオードアレイ)の最適化設計により光結合効率を高めました。これにより、ターンオン時間を最大0.25msと高速化しました。当社既存製品[注1]と比べて50%短縮しています。
パッケージは、小型のS-VSON4Tを採用し、厚みを当社既存製品[注1]のS-VSON4と比べて20%削減、最大1.4mmに低背化しています。これにより、複数基板を要する機器の小型化に貢献します。
新製品は、多数のリレーを使用し、かつリレーの切替時間短縮が求められる半導体テスターのピンエレクトロニクスなどに適しています。
[注1] 当社既存製品TLP3475S
(@Ta=25°C)
| 品番 | TLP3476S | |||
|---|---|---|---|---|
| パッケージ | 名称 | S-VSON4T | ||
| サイズ (mm) | 1.45×2.0 (typ.)、t=1.4 (max) | |||
| 絶対最大定格 | 阻止電圧 VOFF (V) | 60 | ||
| オン電流 ION (A) | 0.4 | |||
| オン電流(パルス)IONP (A) | 1.2 | |||
| 動作温度 Topr (°C) | -40~110 | |||
| 結合特性 | トリガーLED電流 IFT (mA) | max | 3.0 | |
| オン抵抗 RON (Ω) | typ. | 1.1 | ||
| max | 1.5 | |||
| 電気的特性 | 端子間容量 (出力側) COFF (pF) | max | 20 | |
| スイッチング特性 | ターンオン時間 tON (ms) | @RL=200Ω、VDD=20V、IF=5mA | max | 0.25 |
| ターンオフ時間 tOFF (ms) | 0.2 | |||
| 絶縁特性 | 絶縁耐圧 BVS (Vrms) | min | 500 | |
| 在庫検索 & Web少量購入 | ![]() |
|||
新製品の詳細については下記ページをご覧ください。
当社のアイソレーター/ソリッドステートリレー(SSR)製品の詳細については下記ページをご覧ください。
お客様からの製品に関するお問い合わせ先:
オプトデバイス営業推進部
Tel: 044-548-2218
* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。