2023年05月23日
東芝電子元件及存儲裝置株式會社
日本川崎-東芝電子元件及存儲裝置株式會社(“東芝”)推出了 TCR1HF 系列 LDO 穩壓器,可提供高電壓、寬輸入電壓範圍和業界最低[1][1]的待機電流消耗。新系列的前三款產品 “TCR1HF18B,” “TCR1HF33B,” 和 “TCR1HF50B,” (分別提供 1.8V、3.3V 和 5.0V 的輸出電壓) 今天開始發貨。
在使用帶 LDO 穩壓器的電源電路時,為了減少電子產品在待機模式下的功耗,必須將電源直接連接到 LDO 穩壓器上,並透過關閉內部電路來降低功耗。
新產品支援 4V 至 36V 的寬輸入電壓範圍,這使得它們可以連接到用於 USB PD 的 4V 至 20V 電源[2]也可連接到 24V 電源。
這些產品還具有達到業界最低水準[1]的 1uA (typ.) 的待機電流消耗,允許電子設備以極低的功耗保持待機運行。快速負載瞬態回應為 -60mV/+50mV (typ.),確保在從待機狀態轉換到工作狀態時,這些產品可在電流突然變化時提供穩定的輸出電壓。
使用新產品的參考設計 “電源多工器電路” 現已上市.
東芝將為不同的應用添加具有不同功能或輸出電壓值的產品,繼續擴大TCR1HF系列產品線。
注:
[1] 與具有相同額定值的 LDO 穩壓器的待機電流進行比較。截至 2023 年 5 月的資料,基於東芝的調查結果。
[2] USB PD(USB Power Delivery):一種使用 USB 提供最高 100W 功率的快速充電標準。
| 部件編號 | TCR1HF18B | TCR1HF33B | TCR1HF50B | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 封裝 | 名稱 | SOT-25 (SMV) | |||
| 典型尺寸 (mm) | 2.8 × 2.9, t=1.1 | ||||
工作 範圍 |
輸入電壓 VIN (V) | 4 至 36 | |||
| 工作溫度Topr (°C) | -40 至 125 | ||||
特性 (除非另有 說明, Tj=25°CTj=25°C) |
輸出電壓 VOUT typ. (V) | 1.8 | 3.3 | 5.0 | |
| 輸出電壓精度 VOUT (%) |
IOUT=10mA | ±1 | |||
| 靜態電流 IBON typ. (μA) |
IOUT=0mA | 1 | |||
| 待機電流 IB(OFF1) typ. (μA) |
VIN=4V | 0.24 | |||
| 負載瞬態回應 ⊿VOUT typ. (mV) |
IOUT=0mA→10mA | -60 | |||
| IOUT=10mA→0mA | 50 | ||||
| Thermal shutdown threshold TSDH (°C) | Tj rising | 155 | |||
| Sample Check & Availability | ![]() |
![]() |
![]() |
||
請按一下以下連結,瞭解關於使用新產品的參考設計的更多資訊。
客戶諮詢:
小型信號器件銷售和行銷部
電話:+81-44-548-2215
*公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
*本文檔中的資訊 (包括產品價格和規格、服務內容和聯繫資訊) 在發佈之日是最新的。但如有更改,恕不另行通知。