2023年5月23日
東芝デバイス&ストレージ株式会社
当社は、高耐圧で入力電圧範囲が広く、業界最小[注1]の低消費電流[注2]を実現したLDOレギュレーター「TCR1HFシリーズ」を発売しました。シリーズ第一弾の三製品「TCR1HF18B」(出力電圧1.8V)、「TCR1HF33B」(同3.3V)、「TCR1HF50B」(同5.0V)の出荷を本日から開始します。
LDOレギュレーターを使用した電源回路において、電子機器の待機時の消費電力を抑えるには、システムの入力電源を直接LDOレギュレーターへ接続し、かつ待機時は内部回路をOFFさせて消費電流を抑える必要があります。
新製品は、広い入力電圧範囲4V~36Vに対応し、USB PD[注3]に必要な4V~20Vや24V電源への直接接続を可能にしました。さらに、無負荷時の消費電流は業界最小[注1]の標準1μAに抑えました。これにより、極めて低消費電力の状態で電子機器の待機動作を継続することができます。標準-60mV/+50mVの高速負荷過渡応答特性により、電子機器が待機状態から稼働状態へ移行するときの急激な電流の変化にも、安定した出力電圧が確保できます。
なお、公開中のリファレンスデザイン「パワーマルチプレクサー回路」に新製品を活用しています。
当社は、今後も用途に適した出力電圧タイプや機能別の製品を加えて、TCR1HFシリーズのラインアップ拡充を推進します。
[注1] 同定格のLDOレギュレーターの製品において。2023年5月現在、当社調べ。
[注2] バイアス電流
[注3] USB PD (USB Power Delivery) :USBを利用して最大100Wまでの給電を可能にする充電規格
| 品番 | TCR1HF18B | TCR1HF33B | TCR1HF50B | ||
|---|---|---|---|---|---|
| パッケージ | 名称 | SOT-25 (SMV) | |||
| サイズ typ. (mm) | 2.8 × 2.9、t=1.1 | ||||
| 動作範囲 | 入力電圧 VIN (V) | 4~36 | |||
| 動作温度 Topr (°C) | -40~125 | ||||
| 電気的特性 (特に指定のない限り、Tj=25°C) |
出力電圧 VOUT typ. (V) | 1.8 | 3.3 | 5.0 | |
| 出力電圧精度 VOUT (%) |
IOUT=10mA | ±1 | |||
| バイアス電流 IBON typ. (μA) |
IOUT=0mA | 1 | |||
| スタンバイ電流 IB(OFF1) typ. (μA) |
VIN=4V | 0.24 | |||
| 負荷過渡応答 ⊿VOUT typ. (mV) |
IOUT=0mA→10mA | -60 | |||
| IOUT=10mA→0mA | 50 | ||||
| サーマルシャットダウン温度 TSDH (°C) |
Tj rising | 155 | |||
| 在庫検索&Web少量購入 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
新製品を使用したリファレンスデザインについては下記ぺージをご覧ください。
お客様からの製品に関するお問い合わせ先:
小信号デバイス営業推進部
044-548-2215
* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。