Toshiba 推出ARM® Cortex®-M3 微控制器 “TXZ+™ 族進階系列” 內建的1MB程式碼快閃記憶體支援韌體更新,而不會中斷微控制器的執行

2023年6月27日

東芝電子元件及存儲裝置株式會社

Toshiba Introduces ARM® Cortex®-M3 Microcontrollers “TXZ+™ Family Advanced Class” with 1MB Code Flash Memory Supporting Firmware Updates without Interrupting Microcontroller Operation

日本川崎-東芝電子元件及存儲裝置株式會社(“東芝”)今日宣布,在其搭載32位元微控制器產品組「TXZ+TM族進階系列」的「M3H組」中新推出「M3H組(2)」,該系列產品配備了採用40nm製程的Cortex®-M3。

近年來,隨著數位技術的普及(特別是在物聯網(IoT)領域)以及各種設備需要日益先進的功能,使用者對更大程式容量和支援無線韌體升級(FOTA)的需求不斷增加。新產品M3H組(2)將Toshiba現有產品M3H組(1)的程式碼快閃記憶體容量從512KB(部分為256KB或384KB)擴充至1MB[1],將RAM容量從66KB[2]擴充至130KB[2]。其他特性包括ARM® Cortex®核心作業頻率高達120MHz,內部整合程式碼快閃記憶體和32KB資料快閃記憶體,程式設計/抹除週期耐久度10萬次,這些特性也得到了保留。這些微控制器還提供豐富的介面與馬達控制選項,例如通用非同步收發器(UART)、I2C介面、進階編碼器輸入電路和進階可程式化馬達控制電路等。Toshiba M3H組微控制器產品線有助於實現馬達、家用電器和工業設備等眾多應用中的IoT和先進功能。

在新產品中,利用兩個512KB的單獨區域可實現1MB[1]程式碼快閃記憶體。該實作方法允許從一個區域讀取指令,同時將更新的程式碼並行程式化至另一個區域,最後再透過區域交換功能[3]實現韌體替換功能。

M3H組產品配備了UART、TSPI、I2C介面、2單元DMAC和LCD顯示控制器[4],以滿足各種消費類或工業應用的需求。為了支援各類感測應用,新產品具有最多21通道的12位元高速、高精準度12位元類比/數位轉換器(ADC),每個類比輸入引腳有兩種採樣保持時間可供選擇。此外,透過結合進階可程式化馬達控制電路和進階編碼器輸入電路,它們還適用於控制交流馬達與直流無刷馬達。這些電路可實現與高速、高精準度12位元類比/數位轉換器的同步執行。

該組元件內建快閃記憶體、RAM、ADC和時鐘的自我診斷功能,有助於客戶通過IEC 60730 Class B功能安全認證。

現可提供文件、範例軟體及其實際使用範例,以及控制每種週邊設備的介面驅動程式軟體。評估板和開發環境是與ARM®全球生態系統合作夥伴合作提供。

應用

  • 用於消費類設備(家用電器、玩具、辦公用品、醫療設備等)以及辦公設備(多功能事務機等)的主控裝置
  • 用於消費類設備、工業設備的馬達控制
  • 用於消費類、工業類設備等的物聯網功能

特性

  • 高效能ARM® Cortex®-M3核心,最高頻率達120MHz
  • 內部記憶體容量增加
    程式碼快閃記憶體容量:1MB[1]
    RAM容量:130KB[2]
  • 區域交換法韌體替換功能,支援微控制器持續執行時的韌體升級[3]。
  • 滿足IEC 60730 Class B功能安全要求的自我診斷功能
  • 廣泛的封裝陣容

主要規格

產品組名稱 M3H 組 (2)
CPU 核心 ARM® Cortex®-M3
‒ 記憶體保護單元 (MPU)
最大作業頻率 120MHz
內部
振盪器
振盪頻率 10MHz (+/-1%)

內部

記憶體

程式碼快閃記憶體

1024KB[1]

(程式化/抹除週期:高達10萬次)

區域交換法韌體替換功能具有兩個512KB的獨立程式碼快閃記憶體區域[3]

數據快閃記憶體 32KB (程式化/抹除週期:高達10萬次)
RAM 128KB 和備份RAM 2KB,含同位
I/O 埠 56 至 134
外部中斷 12 至 23 因數
DMA 控制器 (DMAC) DMA 請求:2個單元,54至64因數,內部/外部觸發器
計時器
功能
32位元計時器事件計數器(T32A) 8 通道

(如果用作16位元計時器,則為16通道)
即時時鐘 (RTC) 1 通道

通訊

功能

UART 7 to 8 通道
I2C 介面 (I2C) 2 to 4 通道
TSPI 1 to 5 通道

類比

功能

12位元類比數位轉換器 12 至 21 通道輸入
8位元類比數位轉換器 2 通道
比較器 1 通道

馬達

控制

電路

進階可程式化馬達控制電路 (A-PMD) 1 通道
進階編碼器輸入電路(32位元) (A-ENC32) 1 通道

其他

週邊設備

電路

遙控信號前置處理器 (RMC) 1 通道
CRC 計算電路 (CRC) 1 通道, CRC32, CRC16
LCD 顯示控制器(DLCD)

無偏置驅動:40段×4公共端(最大值)[4]

系統

功能

看門狗計時器 (SIWDT) 1 通道
電壓偵測電路 (LVD) 1 通道
振盪頻率偵測器 (OFD) 1 通道
晶載除錯功能 JTAG / SWD
工作電壓 2.7 至5.5V,單電壓供電
封裝/引腳 LQFP144 (20mm × 20mm, 0.5mm 腳距)
LQFP128 (14mm × 14mm, 0.4mm 腳距)
LQFP128 (14mm × 20mm, 0.5mm 腳距)
LQFP100 (14mm × 14mm, 0.5mm 腳距)
QFP100 (14mm × 20mm, 0.65mm 腳距)
LQFP80 (12mm × 12mm, 0.5mm 腳距)
LQFP64 (10mm × 10mm, 0.5mm 腳距)

注:
[1] TMPM3HNFDBFG的程式碼快閃記憶體容量為一個512KB的區域。
[2] 包括2KB的備份RAM。
[3] 不支援TMPM3HNFDBFG。
[4] TMPM3HLF10BUG未配備LCD顯示控制器。

請點選以下連結瞭解有關新產品的更多資訊。

M3H 組 (2) 

請點選以下連結瞭解有關Toshiba微控制器的更多資訊。

微控制器

客戶諮詢:
    微控制器和數位元件銷售與行銷部
    電話:+81-44-548-2233

* ARM和Cortex是ARM Limited(或其子公司)在美國和/或其他地方的註冊商標。
* TXZ+™是Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation的商標。
* 其他公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
* 本文件中的資訊,包括產品價格和規格、服務內容和聯絡資訊,在發布之日為最新資訊。如有更改,恕不另行通知。

開啟新視窗