2023年06月29日
東芝電子元件及存儲裝置株式會社
日本川崎-東芝電子元件及存儲裝置株式會社(“Toshiba”) 發布了一款100V N溝道功率MOSFET產品TPH3R10AQM。該產品採用了Toshiba最新一代製程U-MOS X-H製造,針對資料中心和通訊基地台所用的工業設備,目標應用包括這些工業設備供電線路上的開關電路和熱插拔電路[1]。新品即日起開始出貨。
TPH3R10AQM的最大漏源電阻僅有3.1mΩ,達到業界領先水準[2],比Toshiba使用前一代製程製造的100V產品TPH3R70APL的電阻低16%[2]。兩者相比,TPH3R10AQM將安全工作區域擴大76%[3],使其適合在線性模式下工作。減小導通電阻並擴大安全工作區域的線性工作範圍可以減少元件的並聯數量。此外,其閘極閾值電壓範圍為2.5V至3.5V,降低了由於閘極電壓雜訊引發故障的可能性。
這款新產品採用了具備高度封裝相容性的SOP Advance(N)封裝。
Toshiba將繼續擴大能夠透過減少損耗提高電源效率,並且有助於降低設備功率消耗的功率MOSFET產品線。
注釋:
[1] 在設備運作時,該電路無需關閉系統即可控制元件和系統的連接與斷開。
[2] Toshiba 2023年6月的調查結果。
[3] 脈衝寬度:tw=10ms,VDS=48V
(除非另有說明,Ta=25°C)
| 產品型號 | TPH3R10AQM | ||
|---|---|---|---|
| 絕對最大額定值 | 漏源極電壓 VDSS (V) | 100 | |
| 漏極電流 (DC) ID (A) | Tc=25°C | 120 | |
| 溝道溫度 Tch (°C) | 175 | ||
| 電氣特性 | 源漏極導通電阻 RDS(ON) 最大值 (mΩ) | VGS=10V | 3.1 |
| VGS=6V | 6.0 | ||
| 總閘極電荷(閘源加閘漏) Qg 典型值 (nC) | 83 | ||
| 閘極開關電荷 Qsw 典型值(nC) | 32 | ||
| 輸出電荷Qoss 典型值 (nC) | 88 | ||
| 輸入電容 Ciss 典型值(pF) | 5180 | ||
| 封裝 | 名稱 | SOP Advance(N) | |
| 尺寸典型值 (mm) | 4.9×6.1 | ||
| 樣品查詢和供貨情況 | ![]() |
||
請點選以下連結瞭解有關新產品的更多資訊。
請點選以下連結瞭解有關Toshiba MOSFET的更多資訊。
客戶諮詢
功率元件銷售與行銷部
電話:+81-44-548-2216
* 公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
* 本文件中的資訊,包括產品價格和規格、服務內容和聯絡資訊,在發布之日為最新資訊。如有更改,恕不另行通知。