東芝推出採用小型封裝並具有更少外部零件的電機驅動 IC,可節省電路板空間

2023年6月15日

東芝電子元件及存儲裝置株式會社

Toshiba Launches Motor Driver ICs with Small Package and Reduced External Parts that Save Space on Circuit Boards

川崎—東芝電子元件及存儲裝置株式會社 (以下簡稱「Toshiba」) 推出了用於消費和工業設備的電機驅動 IC,這些 IC 需要的外部零件更少,並且採用小型、高度通用、節省空間的封裝。此次發佈推出了四款產品:「TB67S581FNG」、「TB67S580FNG」、「TB67H481FNG」和「TB67H480FNG」,擴大了Toshiba產品線。今天開始發貨。

其中兩款新產品 TB67S581FNG 和 TB67S580FNG 是兩相雙極步進電機驅動 IC。TB67S581FNG 的電機輸出電壓額定值為 50V,電機輸出電流額定值為 2.5A[1],而 TB67S580FNG 的額定值分別為 50V 和 1.6A[1]。

另外兩款產品 TB67H481FNG 和 TB67H480FNG 為恆流雙 H 橋驅動 IC,電機輸出電壓額定值為 50V,電機輸出電流額定值為 2.5A[1]。TB67H481FNG的輸入介面為 IN 輸入,而 TB67H480FNG 使用 PHASE 輸入。

這些產品採用小型、高度通用的 HTSSOP28 封裝,其安裝面積比用於 Toshiba 當前產品 TB67S109AFNG 的 HTSSOP48 封裝小 39% 左右。QFN 型封裝的端子在四個方向排列,與之不同的是,HTSSOP 封裝的端子在兩個方向排列,有助於在電路板上佈線。所有 IC 都包含用於電荷泵電路的電容器,減少了外部零件並節省了電路板上的空間。

電機驅動 IC 支援 8.2V 至 44V 的電機電源電壓,在睡眠模式下功耗高達 20μA,廣泛適用於 12V/24V 電源應用。

Toshiba 將繼續開發適用於各種應用的產品,並提供有助於簡化設計、減少電路板面積和降低總成本的整體解決方案。

注:
[1] 驅動電機的實際電流受環境溫度、電源電壓和其他操作條件的限制。

應用

  • 印表機
  • 多功能印表機
  • 自動取款機 (ATM)
  • 貨幣兌換機
  • 監控攝影機
  • 投影機等

功能特性

  • 小型 HTSSOP28 封裝:6.4mm x 9.7mm (典型)
  • 電荷泵電路無需外部電容器。
  • 低功耗:IM1=20μA (max) (睡眠模式)

主要規格

如無其他規定, (Ta=25°C)

部件編號 TB67S581FNG TB67S580FNG TB67H481FNG TB67H480FNG
操作範圍 電機電源VM (V) Ta= -40 至 85°C 8.2 至 44
絕對最大額定 電機輸出電壓 VOUT (V) 50
電機輸出電流 IOUT (A) 2.5 1.6 2.5
支持的電機 雙極步進電機

雙極步進電機,

直流有刷電機

輸入介面 - IN 輸入類型 PHASE輸入類型


電機輸出導通電阻

(高端 + 低端)

RON(D-S) typ. (Ω)

VM=24V, Tj=25°C, IOUT=2.0A 0.4


功耗

IM1 max (μA)

睡眠 20
安全功能 過流檢測、熱關斷檢測、欠壓鎖定檢測
封裝 名稱 HTSSOP28 (P-HTSSOP28-0510-0.65-001)
典型尺寸 (mm) 6.4 × 9.7
樣品檢測和供應 Buy Online Buy Online Buy Online Buy Online

按一下以下連結瞭解有關新產品的更多資訊。

TB67S581FNG
TB67S580FNG
TB67H481FNG
TB67H480FNG

按一下以下連結瞭解有關 Toshiba 電機驅動 IC 的更多資訊。

電機驅動 ICs

如需瞭解線上分銷商的新產品供貨情況,請造訪:

TB67S581FNG
Buy Online

TB67S580FNG
Buy Online

TB67H481FNG
Buy Online

TB67H480FNG
Buy Online

客戶諮詢:
    模擬與汽車設備銷售與行銷部
    電話:+81-44-548-2219

* 公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
* 本新聞稿中的產品價格和規格、服務內容和聯繫方式等資訊僅反映公告發佈當日的情況。之後如有變更,恕不另行通知。

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

開啟新視窗