Toshiba推出用於馬達控制的Arm® Cortex®-M4 微控制器

-TXZ+™系列高級M4K組的新增產品將程式碼快閃記憶體提升至512KB/1MB -

2024年3月26日

Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation

Toshiba Releases Arm<sup>®</sup> Cortex<sup>®</sup>-M4 Microcontrollers for Motor Control

日本川崎—Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation ("Toshiba")在TXZ+™系列高級32位元微控制器M4K組中增加了八款快閃記憶體容量為512KB/1MB的新產品以及四種封裝類型。這些微控制器配備有搭載浮點運算器(FPU)的Cortex®-M4內核。

支援物聯網的馬達應用功能不斷進步,推動對大容量程式和韌體無線下載支援的需求日益增加。

新產品將程式碼快閃記憶體容量從Toshiba現有產品的最大256KB擴展到512KB[1]/1MB[2](視產品而定),RAM容量從24KB擴展到64KB。其他特性,如工作頻率高達160MHz的Arm® Cortex®-M4內核、整合程式碼快閃記憶體和具有100K程式設計/擦除週期耐久性的32KB資料快閃記憶體,均得以保留。

這些微控制器還提供各種介面和馬達控制選項,如進階可程式化馬達驅動器(A-PMD)、32位元進階編碼器(A-ENC32)、進階向量引擎plus (A-VE+)和三個單元的高速、高解析度12位元類比/數位轉換器。因此,M4K組的產品有助於物聯網的廣泛應用,並為交流馬達、無刷直流馬達和逆變器控制帶來了先進的功能。

新產品利用兩個512KB的單獨區域實現了1MB程式碼快閃記憶體。這就透過記憶體交換法[3]實現了韌體替換功能,從而允許從一個區域讀取指令,同時將更新的程式碼並行程式設計至另一個區域。

M4K組中的元件整合了UART、TSPI和I2C做為通用通訊介面。這些元件內建快閃記憶體、RAM、ADC和時鐘的自診斷功能,有助於客戶通過IEC 60730 B類功能安全認證。

現可提供文件、範例軟體及其實際使用範例,以及控制每種週邊設備介面的驅動程式軟體。評估板和開發環境則與Arm®全球生態系統合作夥伴合作提供。

Toshiba正計畫也為帶有CAN介面的M4M組增加快閃記憶體容量。

註:
[1] TMPM4KxFDAxxG的程式碼快閃記憶體容量為512KB,帶一個區域。
[2] TMPM4KxF10AxxG的程式碼快閃記憶體容量為1MB,由兩個512KB區域組成。
[3] TMPM4KxFDAxxG不支援此功能。

應用

  • 用於消費類產品、工業類設備的馬達和逆變器控制
  • 用於消費類產品、工業類設備等的物聯網

特性

  • 高性能Cortex®-M4內核,搭載FPU,最高頻率達160MHz
  • 更大的內部記憶體容量
    程式碼快閃記憶體容量:512KB/1MB
    RAM容量:64KB
  • 記憶體交換法韌體替換功能,支援微控制器持續運行時的韌體升級[4]
  • 滿足IEC 60730 B類功能安全要求的自診斷功能
  • 四種封裝類型

主要規格

產品組 M4K Group
零件編號[5] TMPM4KNF10AFG
TMPM4KNFDAFG
TMPM4KLF10AUG
TMPM4KLFDAUG
TMPM4KNF10ADFG
TMPM4KNFDADFG
TMPM4KLF10AFG
TMPM4KLFDAFG
CPU 內核 Arm® Cortex®-M4
- 浮點運算單元 (FPU)
- 記憶體保護單元 (MPU)
最大工作頻率 160MHz
內部振盪器 振盪頻率 10MHz (±1%)

內部

記憶體

程式碼快閃記憶體 1024KB/512KB[5] (程式設計/抹除週期:高達10萬次)
記憶體交換法韌體替換功能具有兩個512KB的獨立程式碼快閃記憶體區域[4]
資料快閃記憶體 32KB (程式設計/擦除週期:高達10萬次)
RAM 64KB, 帶同位
I/O 埠 87 引腳 51 引腳
外部中斷 20 因數, 32 引腳 15 因數, 20 引腳
DMA 控制器 (DMAC) 32 通道 30 通道
計時器功能 32位元計時器事件計數器(T32A) 6 channels
(12 channels if used as 16-bit timer)
通訊功能 UART 4 channels 3 channels
I2C/EI2C 介面 (I2C/EI2C) 2 通道
TSPI 2 通道
類比功能 12位元類比/數位轉換器 (ADC) 11/5/6輸入,3個單元 8/3/3輸入,3個單元
運算放大器 (OPAMP) 3個單元
馬達控制電路 進階可程式化馬達控制電路 (A-PMD) 3通道 3通道[6]
進階向量引擎
(A-VE+)
1 通道
進階編碼器輸入電路
(32-bit) (A-ENC32)
3通道 1 通道
CRC 運算電路 (CRC) 1 通道, CRC32, CRC16
系統功能 看門狗計時器 (SIWDT) 1 通道
電壓偵測電路 (LVD) 1 通道
振盪頻率偵測器 (OFD) 1 通道
晶載除錯功能 JTAG / SW
TRACE (4bits)
NBDIF
SW
工作電壓 2.7 至 5.5V, 單電壓供電
4.5 至 5.5 V (全部功能), 2.7 至 4.5 V (不帶運算放大器、類比/數位轉換器)
封裝/引腳 LQFP100
(14mm × 14mm, 0.5mm 腳距)
LQFP64
(10mm × 10mm, 0.5mm 腳距)
QFP100
(14mm × 20mm, 0.65mm 腳距)
LQFP64
(14mm × 14mm, 0.8mm 腳距)

注:
[4] 僅適用於程式碼快閃記憶體為1MB (1024KB)的產品。
[5] 組件編號中的“F10”表示1024KB程式碼快閃記憶體,“FD”表示512KB。
[6] TMPM4KLFxxAxxG沒有OVVx引腳。

請點選以下連結瞭解有關M4K組的更多資訊。

M4K Group

請點選以下連結瞭解有關Toshiba微控制器的更多資訊。

微控制器

客戶查詢:

        微控制器和數位元件銷售與行銷部

  電話: +81-44-548-2233

* Arm和Cortex是Arm Limited(或其子公司)在美國和/或其他地方的注冊商標。
* TXZ+™是Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation的商標。
* 其他公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
* 本文件中的產品價格和規格、服務內容和聯絡方式等資訊僅反映公告發表當日的情況。之後如有變更,恕不另行通知。

開啟新視窗