Toshiba推出符合AEC-Q100標準的汽車數位隔離器

- 實現高共模瞬態抗擾性和高速資料傳輸,確保穩定執行 -

2025年02月27日

東芝電子元件及儲存裝置株式會社

Toshiba Releases Automotive Standard Digital Isolators Compliant with AEC-Q100

日本川崎-東芝電子元件及儲存裝置株式會社(「東芝」)推出了首款針對車用應用的4通道高速標準數位元隔離器系列。新產品「DCM34xx01系列」包含10款裝置,具備高共模瞬變抗擾度(CMTI)達100kV/μs(典型值)[1]與高數據傳輸速率達50Mbps(最大值)[2],可支援穩定運作。全系列產品均符合車用電子元件安全與可靠性的AEC-Q100標準,並於今日開始出貨。

為了確保混合動力車(HEV)與電動車(EV)所使用的車載充電器(OBC)及電池管理系統(BMS)的安全與可靠性,必須採用能夠確保隔離並防止噪音傳播的裝置。車用標準數位隔離器為這些隔離裝置提供了解決方案,能滿足多通道高速通信和高共模瞬變抗擾度(CMTI)的需求。

新款隔離器採用Toshiba專有的磁耦合型隔離傳輸技術,實現了高達100kV/μs(典型值)的高共模瞬變抗擾度(CMTI)。這使得在隔離信號傳輸中,輸入與輸出之間對電氣噪音具有高度抗擾性,能夠實現穩定的控制信號傳輸,並有助於設備的穩定運作。此外,新款產品還具備低脈衝寬度失真(0.8ns,典型值)[2]與高達50Mbps(最大值)的資料傳輸速率。這些新產品適用於多通道高速通訊應用,例如支援SPI通訊的I/O介面。

Toshiba已開始量產工業標準數位隔離器,並將其產品線擴展至車用設備領域。未來,公司將進一步增加兩大領域的封裝種類與通道數量。Toshiba將持續提供高品質的隔離裝置與光耦合器,以滿足車用設備所需的可靠性與即時資料傳輸需求。

備註:
[1] 測試條件:VDD1 =VDD2 =4.5至5.5V,VCM =1500V,Topr =-40至125°C
[2] 測試條件:VDD1 =VDD2 =4.5至5.5V,Topr =-40至125°C

應用領域

汽車設備

  • 電池管理系統(BMS)
  • 汽車車載充電器(OBC)
  • 逆變器控制

特點

  • 高共模瞬變抗擾度:CMTI=100kV/μs(典型值)[1]
  • 高速資料傳輸速率: tbps =50Mbps(最大值)[2]
  • 低脈衝寬度失真:PWD=0.8ns(典型值)
  • 支援四通道(詳見各裝置的主要規格):
    四個正向通道,無反向通道;三個正向通道與一個反向通道;兩個正向通道與兩個反向通道

主要規格

(除非另有說明,操作溫度Topr =-40至125°C

型號 DCM341L01 DCM341H01 DCM341A01 DCM341B01
通道數量
(正向:反向)
4
(3:1)
預設輸出邏輯 低 高 低 高
輸入/輸出控制 輸出啟用 輸入禁用
封裝 SOIC16-W

絕對

最大

額定值

操作溫度 Topr (°C) -40 t至 125
儲存溫度 Tstg (°C) -65 至 150
隔離電壓
 BVS (Vrms)
t=1分鐘,
Ta=25°C
最小值 5000
Electrical
characteristics
共模瞬變抗擾度
CMTI (kV/μs)
VDD1=VDD2=
4.5 至 5.5V,
VCM=1500V
典型值 100

資料傳輸速率

tbps (Mbps)

VDD1=VDD2=
4.5 至 5.5V
最大值 50
脈衝寬度失真
PWD (ns)
典型值 0.8
傳播延遲
tPHL, tPLH (ns)
10.9
樣品檢查與供應情況 Buy Online Buy Online Buy Online Buy Online

(除非另有說明,Topr =-40至125°C)

型號 DCM340C01 DCM340D01 DCM340L01 DCM340H01
通道數量
(正向:反向)
4
(4:0)
預設輸出邏輯 低 高 低 高
輸入/輸出控制 無 輸出啟用
封裝 SOIC16-W

絕對

最大

額定值

操作溫度 Topr (°C) -40 至 125
儲存溫度 Tstg (°C) -65 至 150
隔離電壓
 BVS (Vrms)
t=1分鐘,
Ta=25°C
最小值 5000

電氣

特性

共模瞬變抗擾度
CMTI (kV/μs)
VDD1=VDD2=
4.5至 5.5V,
VCM=1500V
典型值 100
資料傳輸速率
tbps (Mbps)
VDD1=VDD2=
4.5 至 5.5V
最大值 50
脈衝寬度失真
PWD (ns)
典型值 0.8
傳播延遲
tPHL, tPLH (ns)
10.9
Sample Check & Availability Buy Online Buy Online Buy Online Buy Online

(除非另有說明,Topr =-40至125°C

型號 DCM342L01 DCM342H01
通道數量
(正向:反向)
4
(2:2)
預設輸出邏輯 低 高
輸入/輸出控制 輸出啟用
封裝 SOIC16-W

絕對

最大

額定值

操作溫度 Topr (°C) -40 至 125
儲存溫度 Tstg (°C) -65 至 150
隔離電壓
 BVS (Vrms)
t=1分鐘,
Ta=25°C
最小值 5000

電氣

特性

共模瞬變抗擾度
CMTI (kV/μs)
VDD1=VDD2=
4.5 至 5.5V,
VCM=1500V
典型值 100
資料傳輸速率
tbps (Mbps)
VDD1=VDD2=
4.5 至 5.5V
最大值 50
脈衝寬度失真
PWD (ns)
典型值 0.8
傳播延遲
tPHL, tPLH (ns)
10.9
樣品檢查與供應情況 Buy Online Buy Online

相關資訊

請點選以下連結以瞭解更多關於新產品的資訊。
DCM341L01
DCM341H01
DCM341A01
DCM341B01
DCM340C01
DCM340D01
DCM340L01
DCM340H01
DCM342L01
DCM342H01

請點選以下連結以瞭解更多關於Toshiba標準數位隔離器的資訊。
標準數位隔離器

若要查看新產品在線上經銷商的供應情況,請造訪:

DCM341L01
Buy Online

DCM341H01
Buy Online

DCM341A01
Buy Online

DCM341B01
Buy Online

DCM340C01
Buy Online

DCM340D01
Buy Online

DCM340L01
Buy Online

DCM340H01
Buy Online

DCM342L01
Buy Online

DCM342H01
Buy Online

客戶諮詢:

    光電元件銷售與行銷部
    電話:+81-44-548-2218

*公司名稱、產品名稱及服務名稱可能為各公司之商標。
*本文件中的資訊,包括產品價格、規格、服務內容及聯絡方式,均以公告當日為準,但可能隨時變更,恕不另行通知。

開啟新視窗