東芝擴展數位隔離器產品線,協助工業應用中的穩定高速隔離資料傳輸

產品新聞2023年11月

The package photograph of lineup expansion of digital isolators that contribute to stable high-speed isolated data transmissions in industrial applications.

東芝電子元件及儲存裝置株式會社( “東芝” )近日宣布,在DCL54xx01系列四通道數位隔離器的產品線中新增4款新產品,該系列產品具有高共模瞬變抗干擾( CMTI )和高速數據傳輸率。

透過外部的端子輸入開關訊號[1]可以實現控制訊號。
「DCL541H01和DCL541L01」的通道配置為正向三通道和反向一道,而「DCL542H01和DCL542L01」的通道配置是兩個正向通道和兩個反向通道。包括6款之前發布的產品在內的十款產品實現了多樣化的控制選項和通道配置選擇。

東芝的DCL54xx01系列採用專有的磁耦合隔離傳輸方法,實現了高達100 kV/ μs (最小值) [2]的CMTI 。這種技術提高了輸入/輸出間在高電雜訊環境下的訊號隔離能力,從而確保了控制訊號的穩定傳輸和設備操作的可靠性。這些數位隔離器具有0.8 ns (典型值) [3]的低脈寬失真和高達150 Mbps (最大值)的高速資料傳輸率,非常適合於需要多通道高速通訊的應用場景,例如具備SPI通訊的I/O介面。

註:
[ 1]當控制訊號為高電位時,輸出ON。反之,當控制訊號為低電位時,輸出OFF(輸出高阻抗狀態)。
[2]測試條件: V I = V DDI或0 V , VCM = 1500 VT a = 25 °C
[3]測試條件: V DD1 = V DD2 = 5 V , T a = 25 °C

應用

  • 工業自動化系統(可程式邏輯控制器、I/O介面等)
  • 馬達控制
  • 逆變器

特性

  • 透過外部的端子輸入開關訊號[1]可以實現控制訊號。。
  • 四通道:
    正向3通道和反向1通道
    正向2通道和反向2通道
  • 高共模瞬變抗干擾值:CMTI=100 kV/ μs (最小值) [ 2]

主要規格

裝置型號 DCL541L01 DCL541H01 DCL542L01 DCL542H01
頻道數
(正向:反向)
4
(3:1)
4
(3:1)
4
(2:2)
4
(2:2)
預設輸出邏輯 低 高 低 高
Enabled 控制 可控
封裝 SOIC16-W
絕對最大額定值 工作溫度  Topr  (°C) -40 至 110
儲存溫度  TSTG  (°C) -65 至 150

最大耐受隔離電壓(1 分鐘)
BVS  (Vrms)
Ta=25 °C 最小值 5000
推薦工作條件 電源電壓
VDD1, VDD2  (V)
Topr=-40 °C
to 110 °C
2.25 至 5.5
電氣特性 共模瞬態抑制
CMTI  (kV/μs)
Ta=25 °C 最小值 100
數據速率
tbps  (Mbps)
Ta=-40 °C
to 110 °C
最大值 150
脈寬失真
PWD  (ns)
VDD1=VDD2=5 V,
Ta=25 °C
典型值 0.8
傳輸延遲時間
tPHL, tPLH  (ns)
典型值 10.9

引腳分佈

The illustration of pin assignments of lineup expansion of digital isolators that contribute to stable high-speed isolated data transmissions in industrial applications.

應用電路範例

The illustration of application circuit example of lineup expansion of digital isolators that contribute to stable high-speed isolated data transmissions in industrial applications.

註:
本文所示應用電路僅供參考。
需要進行全面評估,特別是在量產設計階段。
這些應用電路範例的提供並未授予任何工業產權的許可。

*本文提及的公司名稱,產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
*本文檔中的產品價格和規格、服務內容和聯繫方式等信息,在公告之日仍為最新信息,如有變更,恕不另行通知。

開啟新視窗