Toshiba推出雙通道標準數位隔離器,協助工業裝置實現穩定高速隔離資料傳輸

2025年10月28日

東芝電子元件及儲存裝置株式會社

Toshiba Launches Dual-Channel Standard Digital Isolators that Contribute to Stable High-Speed Isolated Data Transmission in Industrial Equipment

日本川崎--(東芝電子元件及儲存裝置株式會社 ("Toshiba")針對工業裝置推出了四款雙通道高速標準數位隔離器。全新「DCL52xx00系列」產品具備100kV/μs(典型值)[1]的高共模暫態耐受性(CMTI)和150Mbps(最大值)[2]的高速資料速率,可支援裝置穩定運行。產品出貨自即日起開始。

「DCL520C00」和「DCL520D00」採用兩個正向通道的通道設定,「DCL521C00」和「DCL521D00」則為一個正向通道和一個反向通道。這些全新雙通道產品與此前發表的「DCL54xx01系列」四通道產品共同構成針對工業裝置的標準數位隔離器產品線。隨著這些新產品的加入,Toshiba的整體產品線現已涵蓋14款產品,提供豐富的通道設定選擇,有助於提升設計靈活性。

全新DCL52xx00系列產品採用Toshiba專有的磁耦合式隔離傳輸方法,可實現與DCL54xx01系列產品相同的100kV/μs(典型值)的高CMTI。這一特性可大幅提升隔離訊號傳輸中輸入與輸出之間的抗電雜訊能力,確保控制訊號穩定傳輸,並有助於裝置穩定運行。

此外,該系列產品還實現了0.8ns(典型值)[3]的低脈衝寬度失真和150Mbps(最大值)的高速資料速率。這些新產品適用於多通道高速通訊應用場景,例如支援通用非同步收發傳輸器(UART)[4]和I2C[5]通訊的輸入/輸出(I/O)介面。

Toshiba已啟動針對工業裝置和汽車裝置的標準數位隔離器量產工作。未來,公司將進一步擴充這兩大領域的封裝類型和通道數量選擇,並將持續提供優質隔離元件和光電耦合器,以滿足工業和汽車裝置對可靠性和即時資料傳輸的需求。

註:
[1] 測試條件:VI=VDDI或0V,VCM=1500V,Ta=25°C(VDDI為輸入側的VDD1或VDD2)
[2] 測試條件:VDD1=VDD2=2.25至5.5V,Ta=-40至125°C
[3] 測試條件:VDD1=VDD2=5V,Ta=25°C
[4] UART(通用非同步收發傳輸器),非同步串列通訊。無需時鐘訊號即可實現資料收發的通訊方式。
[5] I2C(積體電路間匯流排),同步串列通訊。透過時鐘訊號同步實現資料收發的通訊方式。

應用領域

  • 工業自動化系統(可程式化邏輯控制器、I/O介面等)
  • 馬達控制
  • 逆變器

產品特點

  • 雙通道設定:
    兩種正向通道;
    一種正向通道和一種反向通道
  • 高共模暫態耐受性:CMTI=100kV/μs(典型值)
  • 高速資料速率:t_bps=150Mbps(最大值)

主要規格

零件編號 DCL520C00 DCL520D00 DCL521C00 DCL521D00
通道數量
(正向:反向)
2 (2:0) 2 (2:0) 2 (1:1) 2 (1:1)
預設輸出邏輯 低 高 低 高
封裝 SOIC8-N
絕對
最大
額定值
工作溫度 Topr (°C) -40 至 125
儲存溫度 Tstg (°C) -65 至 150

最大隔離耐壓 (60s)

BVS (Vrms)

Ta=25°C 最大值 3000
推薦
運行
條件
電源電壓 VDD1, VDD2 (V) Topr=-40 to 125°C 2.25 至 5.5
電氣
特性

共模暫態耐受性

CMTI (kV/μs)

VI=VDDI or 0V,
VCM=1500V,
Ta=25°C
典型值 100
資料速率
t_bps (Mbps)
VDD1=VDD2=2.25
to 5.5V,
Ta=-40 to 125°C
最大值 150
脈衝寬度失真 PWD (ns) VDD1=VDD2=5V,
Ta=25°C
典型值 0.8
傳播延遲 tPHL, tPLH (ns) 典型值 10.9
樣品檢查及供應情況 Buy Online Buy Online Buy Online Buy Online

Follow the links below for more on the new products.
DCL520C00
DCL520D00
DCL521C00
DCL521D00

請點選以下連結,瞭解有關Toshiba標準數位隔離器的更多資訊。
標準數位隔離器

如欲查看線上經銷商處新產品的供應情況,請造訪:
DCL520C00
Buy Online
DCL520D00
Buy Online
DCL521C00
Buy Online
DCL521D00
Buy Online

客戶查詢:

  光電子元件銷售與行銷部

  電話: +81-44-548-2218

* 公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
* 本文件中的資訊(包括產品價格和規格、服務內容和聯絡方式)為公告發表之日的最新資訊,但如有更改,恕不另行通知。

開啟新視窗