2025年10月28日
東芝デバイス&ストレージ株式会社
当社は、産業用機器向けに100kV/μs (typ.)[注1]の高いコモンモード過渡耐性 (高CMTI) による安定動作と、150Mbps (max)[注2]の高速データ伝送速度を実現した、ハイスピード2チャネルスタンダードデジタルアイソレーター「DCL52xx00シリーズ」4品種を製品化し、本日から出荷を開始します。
新製品は、順方向2チャネル構成の「DCL520C00」と「DCL520D00」、順方向1チャネル・逆方向1チャネル構成の「DCL521C00」と「DCL521D00」の4品種です。産業用機器向けスタンダードデジタルアイソレーターのラインアップは、先行リリースした4チャネル品「DCL54xx01シリーズ」に、2チャネルの新製品が加わりました。新製品の追加により、産業用機器向けスタンダードデジタルアイソレーターは、DCL54xx01シリーズ10品種を含む14品種のラインアップとなり、チャネル数の選択の幅が広がりました。これにより、設計の柔軟性に貢献します。
新製品DCL52xx00シリーズは、先行リリース製品DCL54xx01シリーズと同様に、当社独自の磁気結合型絶縁伝送方式[注3]を採用することで、高CMTI 100kV/μs (typ.) を実現しています。これにより、絶縁信号伝送における入出力間の電気的ノイズに対する耐性が強く、安定した信号伝送および機器の安定動作に貢献します。
また、低パルス幅歪0.8ns (typ.)[注4]、150Mbps (max) の高速データ伝送速度を実現しました。UART[注5]やI2C[注6]通信を搭載したI/Oインターフェースなどの多チャネルの高速通信用途に適しています。
当社は産業用機器向け以外にも車載用機器向けスタンダードデジタルアイソレーターを量産化しています。今後、産業と車載用機器向けに、チャネル数とパッケージの展開を進めていきます。フォトカプラーとともに産業と車載用機器で必要とされるデータ伝送の確実性とリアルタイム性をささえる高品質な絶縁デバイスを提供します。
[注1] 測定条件: VI=VDDI or 0V、VCM=1500V、Ta=25°C (VDDIは、入力側のVDD1またはVDD2)
[注2] 測定条件: VDD1=VDD2=2.25~5.5V、Ta=-40~125°C
[注3] 東芝レビュー78巻1号 (2023年1月) 「カーボンニュートラル実現に貢献する高ノイズ耐性のデジタルアイソレーター (PDF: 852KB)」にて発表した当社独自技術
[注4] 測定条件: VDD1=VDD2=5V、Ta=25°C
[注5] UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) : 非同期式シリアル通信。クロックを送らずにデータの送受信をするための通信方式
[注6] I2C (Inter-Integrated Circuit) : 同期式シリアル通信。クロックに同期させてデータの送受信をするための通信方式
| 品番 | DCL520C00 | DCL520D00 | DCL521C00 | DCL521D00 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャネル数 (順方向:逆方向) |
2 (2:0) | 2 (2:0) | 2 (1:1) | 2 (1:1) | |||
| デフォルト出力ロジック | Low | High | Low | High | |||
| パッケージ | SOIC8-N | ||||||
| 絶対最大定格 | 動作温度 Topr (°C) | -40~125 | |||||
| 保存温度 TSTG (°C) | -65~150 | ||||||
| 絶縁耐圧 (60s) BVS (Vrms) |
Ta=25°C | Max | 3000 | ||||
| 推奨動作条件 | 電源電圧 VDD1、VDD2 (V) | Topr=-40~125°C | 2.25~5.5 | ||||
| 電気的 特性 |
コモンモード過渡耐性 CMTI (kV/μs) |
VI=VDDI or 0V、 VCM=1500V、 Ta=25°C |
Typ. | 100 | |||
| データ伝送速度 t_bps (Mbps) |
VDD1=VDD2=2.25~5.5V、 Ta=-40~125°C |
Max | 150 | ||||
| パルス幅歪 PWD (ns) | VDD1=VDD2=5V、 Ta=25°C |
Typ. | 0.8 | ||||
| 伝搬遅延 tPHL、tPLH (ns) |
Typ. | 10.9 | |||||
| 在庫検索 & Web少量購入 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
新製品の詳細については下記ページをご覧ください。
DCL520C00
DCL520D00
DCL521C00
DCL521D00
当社のスタンダードデジタルアイソレーター製品の詳細については下記ページをご覧ください。
スタンダードデジタルアイソレーター
オンラインディストリビューターが保有する当社製品の在庫照会および購入は下記をご覧ください。
DCL520C00

DCL520D00

DCL521C00

DCL521D00

お客様からの製品に関するお問い合わせ先:
オプトデバイス営業推進部
Tel: 044-548-2218
* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。