Toshiba推出高速回應、全輸入/輸出範圍CMOS雙比較器,適用於工業設備的過電流偵測

2025年12月24日

東芝電子元件及儲存裝置株式會社

Toshiba Releases High-Speed Response, Full Input/Output Range CMOS Dual Comparator Suitable for Overcurrent Detection in Industrial Equipment

日本川崎--(東芝電子元件及儲存裝置株式會社 ("Toshiba")推出了一款CMOS雙比較器「TC75W71FU」。該產品具備高速回應特性與全輸入/輸出範圍(軌到軌),適用於工業設備的過電流偵測場景[1]。產品出貨自即日起開始。

如今的工業設備在馬達驅動和電源電路中會採用大電流供電。隨之而來的是突發過電流風險,過電流可能造成設備損壞、生產線停機,甚至降低運行安全性,因此對過電流進行快速偵測和防護至關重要。在不斷追求更高效率和產品小型化的過程中,電路可承受的電流與電壓範圍不斷收窄,即使是輕微的過電流也會給電路帶來巨大負荷。這一趨勢使得市場對於更快、更精準的過電流偵測技術的需求持續攀升。

相較於目前的TC75W56FU,新款產品擁有更短的傳輸延遲時間:低電平轉高電平的最大傳輸延遲時間為45奈秒,高電平轉低電平的最大傳輸延遲時間為30奈秒[2]。這一特性可確保設備在發生過電流時迅速停機,提升運行安全性。

該產品的輸入/輸出電壓範圍涵蓋全量程,可在最低電源電壓(GND)至最高電源電壓(Vcc)區間內穩定工作,從而簡化設計流程。其最低工作電源電壓低至1.8V,可支援低電壓運行。此外,新款比較器採用推挽式輸出結構[3],訊號上升和下降速度更快,無需外接上拉電阻,即可維持穩定的電壓電平。

除TC75W71FU外,Toshiba還計畫於2026年2月啟動兩款衍生產品的量產工作:一款是新增遲滯特性、抗干擾能力更強的TC75W72FU;另一款是TC75W73FU[4],該產品兼具遲滯特性與開汲極輸出[5],能夠將訊號傳送到與比較器電源不同的電壓域。

Toshiba將持續研發有助於提升工業設備安全性與可靠性的比較器,並不斷豐富產品陣容,以滿足客戶的多樣化需求。

Figure1. Example of circuit for overcurrent detection
圖1:過流檢測電路示圖

註:

[1] 工業機器人、發電機、不斷電系統(UPS)、變壓器等。
[2] 現有產品TC75W56FU的傳輸延遲時間:在VDD=3V的測試條件下,低電平轉高電平的典型值為550奈秒,高電平轉低電平的典型值為250奈秒。
[3] 推挽式輸出:一種設定方式,其中輸出電路包含分別位於電路頂部和底部的兩個電晶體,可主動驅動高電平和低電平。
[4] 在VDD=3.3V的測試條件下,高電平轉低電平的傳輸延遲時間僅為30奈秒。
[5] 開汲極輸出:一種設定方式,其中輸出電路僅包含下方的電晶體,僅可主動驅動低電平。

應用領域

  • 工業設備(工業機器人、UPS、太陽能光電發電機、電源等)
  • 消費類設備(家用電器、電源等)

產品特點

  • 全輸入/輸出範圍
  • 低電壓驅動:1.8V
  • 高速回應:tPLH 45奈秒(最大值),tPHL 30奈秒(最大值)(VDD=3.3V)

主要規格

零件編號 TC75W71FU TC75W72FU[6] TC75W73FU[6]
封裝名稱
(封裝碼)
SOT-505
(SM8)
額定工作條件 Supply voltage VDD (V)
T opr=-40 to 125°C
1.8 至 5.5
直流特性 電源電壓 IDD (μA)
VDD=1.8V, VOUT=High, VIN=VSS, Ta=25°C
典型值 276
輸入失調電壓 VIO (mV)
VDD=1.8V, VSS<VIN<VDD, Ta=25°C
最大值 17
輸入遲滯電壓 VHYST (mV)
VIN=VSS, VDD=1.8V, Ta=25°C
典型值 - 3.5
低電平轉高電平,100 mV過驅動電壓 tPLH (奈秒)
VDD=3.3V, Ta=25°C
典型值 23 -
最大值 45 -
高電平轉低電平,100 mV過驅動電壓
tPHL(奈秒)
VDD=3.3V, Ta=25°C
典型值 14 11
最大值 30 30
輸出類型 推挽式 開汲極
輸入和輸出全範圍 軌到軌輸入/輸出
樣品檢查及供應情況 Buy Online - -

註:
[6] 計畫於2026年2月啟動量產。

請點選以下連結,瞭解有關新產品的更多資訊。
TC75W71FU

如欲查閱Toshiba運算放大器和比較器的相關內容,請造訪:
運算放大器和比較器基礎知識 (PDF: 1.1MB)

如欲查看線上經銷商處新產品的供應情況,請造訪:
TC75W71FU
Buy Online

客戶查詢:

  模擬器件銷售與行銷部

  電話: +81-44-548-2219

* 公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
* 本文件中的資訊(包括產品價格和規格、服務內容和聯絡方式)為公告發表之日的最新資訊,但如有更改,恕不另行通知。

開啟新視窗