Toshiba推出針對工業和消費級應用的40V電子保險絲(eFuse IC)

2025年12月9日

東芝電子元件及儲存裝置株式會社

Toshiba Releases 40V Electronic Fuses (eFuse ICs) for Industrial and Consumer Applications

日本川崎--(東芝電子元件及儲存裝置株式會社 ("Toshiba")為其電子保險絲(eFuse IC)產品陣容新增了40V「TCKE6系列」產品,該系列產品可支援電源線電路保護所需的多項功能。此次新增的五款產品分別為「TCKE601RA」、「TCKE601RL」、「TCKE602RM」、「TCKE603RA」和「TCKE603RL」。產品出貨自即日起開始。

新款TCKE6系列產品提供與標準實體保險絲類似的短路保護,同時還整合了限流和過電壓保護功能——這些都是實體保險絲[1]無法實現的功能,可保護電路免受過電流和過電壓損害。當電路中某一點出現過電流或過電壓情況時,這些功能能夠避免過大電流或電壓施加於後續的積體電路。這些eFuse IC還內建熱保護功能,當產生異常熱量或發生突發短路時可立即關斷,從而保護後續電路。eFuse IC的另一大優勢是簡化電路設計。透過將多種保護功能整合于單一元件,它們減少了對分立元件的需求,可實現元件數量更少、佔用空間更小的小巧型高效設計。

TCKE6系列產品額定電壓為40V,支援4.4V至30V的寬輸入電壓範圍,適用於5V、9V、12V和24V系統等電源管理應用場景。其導通電阻低至52mΩ(典型值),可降低工作期間的功耗,有助於提升能效。該系列產品採用小型TSOP6F封裝(典型尺寸2.9mm×2.8mm),有助於縮小電路板尺寸。這些eFuse IC廣泛適用於工業裝置和消費級裝置等各類應用。

TCKE6系列包含兩類產品:一類配備故障偵測與上報的FLAG功能,另一類配備用於控制eFuse IC運行的使能(EN)功能。每類功能均提供兩種恢復操作模式,分別為eFuse IC自動恢復的自動重試模式,以及透過外部訊號觸發恢復的閉鎖模式。此外,該系列中還有一款產品未配備FLAG和EN功能,但可透過外部訊號在自動重試和閉鎖模式之間切換。這種靈活的設定可讓使用者根據自身系統需求和裝置尺寸選擇最適合的產品。

Toshiba將持續開發滿足各類裝置需求的eFuse IC產品,進一步豐富產品陣容。

註:
[1] 指玻璃管保險絲、片式電流保險絲等。

應用領域

  • 工業裝置:工業機器人、可程式化邏輯控制器、多功能印表機等
  • 消費級裝置:掃地機器人等

產品特點

  • 最大輸入電壓:VIN(最大值)=40V
  • 低導通電阻:RON=52mΩ(典型值) (IOUT=1A)
  • 輸出短路回應時間:tSHORT = 1μs(典型值)
  • 簡約功能設定:過電流保護、過熱保護、短路保護和轉換速率控制
  • 薄型/小型封裝:TSOP6F(2.9mm×2.8mm(典型值),t=0.8mm(典型值))

主要規格

(若無特殊說明,Ta=-40至125°C,VIN=24V)

零件編號 TCKE601RA TCKE601RL TCKE602RM TCKE603RA TCKE603RL
恢復操作類型 自動重試 閉鎖 可切換 自動重試 閉鎖
功能 FLAG
功能
FLAG
功能
MODE
功能
EN
功能
EN
功能
絕對最大額定值 輸入電壓 VIN (V) -0.3 至 40
工作範圍 輸入電壓 VIN (V) 4.4 至 30
接面溫度
Tj_opr (°C)
-40 至 125
輸出電流 IOUT (A) 0 至 2.5
電氣特性 導通電阻
RON (mΩ)
IOUT=1A,
RILIM=11kΩ,
Ta=25°C
典型值 52
最大值 90
輸出限制電流 ILIM
(A)
RILIM=11kΩ,
VIN-VOUT=2V
最小值 1.84
最大值 2.98
短路回應時間
tSHORT (μs)
RLIM=11kΩ,
RLOAD=100Ω, CIN=COUT=1μF, Ta=25°C
典型值 1
電流限制回應時間
tLIM (μs)
RLIM=11kΩ, RLOAD=100Ω, CIN=COUT=1μF, Ta=25°C 典型值 30
封裝 Name TSOP6F
尺寸 (mm) 典型值 2.9×2.8×0.8
庫存檢查和購買 Buy Online Buy Online Buy Online Buy Online Buy Online

請點選以下連結,瞭解有關新產品的更多資訊。
TCKE601RA
TCKE601RL
TCKE602RM
TCKE603RA
TCKE603RL

請點選以下連結,瞭解有關Toshiba eFuse IC的更多資訊。
eFuse ICs

如欲查看包括eFuse IC在內的Toshiba小訊號和邏輯產品的選型指南,請造訪: 小訊號和邏輯產品選型指南 (PDF: 7.9MB)

如欲查看Toshiba eFuse IC的相關內容,請造訪:
用於可靠電源保護的eFuse IC(PDF: 355KB)
eFuse IC 術語表 (PDF: 352KB)
eFse IC的基本用法和功能 (PDF: 1.16MB)

如欲查看線上經銷商處新產品的供應情況,請造訪:
TCKE601RA
Buy Online
TCKE601RL
Buy Online
TCKE602RM
Buy Online
TCKE603RA
Buy Online
TCKE603RL
Buy Online

客戶查詢:

  模擬器件銷售與行銷部

  電話: +81-44-548-2219

* 公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
* 本文件中的資訊(包括產品價格和規格、服務內容和聯絡方式)為公告發表之日的最新資訊,但如有更改,恕不另行通知。

開啟新視窗