Toshiba推出支援PCIe® 6.0和USB4® Version 2.0等高速差分訊號的2:1多工器/1:2解多工器開關

-適用於工作溫度高達125℃的工業應用場景-

2026年5月07日

東芝電子元件及儲存裝置株式會社

Toshiba Releases 2:1 Multiplexer / 1:2 Demultiplexer Switches Supporting High-Speed Differential Signals such as PCIe® 6.0 and USB4® Version 2.0

日本川崎--(東芝電子元件及儲存裝置株式會社 ("Toshiba")已推出「TDS5C212MX」和「TDS5B212MX」兩款2:1多工器(Mux)/1:2解多工器(De‑Mux)開關,產品支援PCIe® 6.0[1]和USB4® Version 2.0[2]等下一代高速介面。這些新產品的批量出貨自即日起開始。

隨著伺服器、工業測試儀、機器人和PC持續迭代升級,在電路板空間日趨有限的條件下,市場對PCIe® 6.0和USB4® Version 2.0等超高速、寬頻寬差分訊號的可靠切換需求不斷成長。Toshiba的新產品採用自研絕緣矽(SOI)製程(TarfSOI™)[3],實現業界首屈一指[4]的-3‑dB頻寬(差分):TDS5C212MX典型值為34GHz,TDS5B212MX典型值為29GHz。這些寬頻寬可顯著抑制訊號波形失真,有助於提升高速資料傳輸的可靠性。

這些新元件可在PCIe® 6.0和USB4® Version 2.0等高速差分訊號應用中用作二進一出Mux開關或一進二出De-Mux開關。它們支援多裝置共用單一高速介面,並可根據系統需求切換訊號路徑。

兩款產品均採用針對高頻特性最佳化的引腳布局。特別是,TDS5C212MX可充分縮短訊號路徑長度,以減少訊號反射和損耗,提升高速訊號完整性。它們支援的工作溫度範圍均為-40°C至125°C,使其適用于工業應用場景。

Toshiba將持續研發適配高速介面演進的高效能、高可靠性類比開關,為下一代系統的發展貢獻力量。

Differential insertion loss and –3-dB bandwidth (differential) of TDS5C212MX
TDS5C212MX的差分插入損耗與–3dB 頻寬(差分)

註:
[1] 由PCI-SIG制定的下一代介面標準,資料傳輸速率較PCIe® 5.0提升一倍,可達64 GT/s。
[2] 由USB‑IF制定的介面標準,支援最高80 Gbps的高速資料傳輸。
[3] TarfSOI™(Toshiba先進射頻絕緣矽製程):TarfSOI™是Toshiba專為高頻半導體應用研發的絕緣矽-互補金屬氧化物半導體(SOI-CMOS)前端製程技術。
[4] 做為一款2:1 Mux / 1:2 De-Mux開關。依據Toshiba截至2026年5月的調查。

應用

  • 工業測試儀、機器人
  • PC、伺服器、行動裝置、穿戴式裝置等

支援的介面

  • PCIe®系列:PCIe 6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0
  • CXL™系列:CXL 3.0 / 2.0 / 1.0
  • USB系列:USB4® Version 2.0 / USB4® / USB 3.2 Gen2×1 / Gen1×1
  • Thunderbolt™系列:Thunderbolt 5 / 4 / 3 / 2
  • DisplayPort™系列:DisplayPort 2.0 / 1.4 / 1.3 / 1.2

產品特點

  • 高-3-dB頻寬(差分),支援PCIe® 6.0和USB4® Version 2.0等高速差分訊號
    TDS5C212MX:34GHz(典型值)
    TDS5B212MX:29GHz(典型值)
  • 寬工作溫度範圍:-40°C至125°C

主要規格

零件編號

TDS5C212MX

TDS5B212MX

封裝 名稱 XQFN16
尺寸 (mm) 2.4×1.6 (典型值), t=0.4 (最大值)
工作範圍
(Ta=-40 至 125°C)
電源電壓 VCC (V) 1.6 至 3.6
訊號引腳差分電壓 VI/O(Diff) (V) 0 至 1.8
訊號引腳共模電壓 VI/O(Com) (V) 0 至 2.0
DC特性
(Ta=-40 至 125°C)
電流消耗 Iope (μA) VS = 0V 典型值 70
高頻特性
(Ta=25°C)
–3-dB 頻寬(差分) BW(Diff) (GHz) 典型值 34 29
差分插入損耗
DDIL (dB)
f=5.0GHz 典型值 -0.7 -0.7
f=8.0GHz -0.8 -0.8
f=10.0GHz -0.9 -0.9
f=12.8GHz -1.1 -1.1
f=16.0GHz -1.2 -1.2
差分回波損耗
DDRL (dB)
f=5.0GHz 典型值 -21 -20
f=8.0GHz -24 -20
f=10.0GHz -21 -19
f=12.8GHz -20 -20
f=16.0GHz -14 -15
差分OFF隔離
DDOIRR (dB)
f=5.0GHz 典型值 -33 -36
f=8.0GHz -27 -29
f=10.0GHz -25 -26
f=12.8GHz -24 -26
f=16.0GHz -24 -27
差分串擾
DDXT (dB)
f=5.0GHz 典型值 -41 -41
f=8.0GHz -37 -37
f=10.0GHz -35 -35
f=12.8GHz -33 -33
f=16.0GHz -31 -31
樣品檢查及供應情況

請點選以下連結,瞭解有關新產品的更多資訊。
TDS5C212MX
TDS5B212MX

請點選以下連結,瞭解有關Toshiba通用邏輯IC的更多資訊。
通用邏輯IC

如欲查看線上經銷商處新產品的供應情況,請造訪:
TDS5C212MX
Buy Online

TDS5B212MX
Buy Online

客戶查詢:

  類比元件銷售與行銷部

  電話: +81-44-548-2219

* USB4®是USB Implementers Forum的註冊商標。
* Thunderbolt™是Intel Corporation或其子公司的商標。
* DisplayPort™是Video Electronics Standards Association (VESA®)在美國和其他國家擁有的商標。
* PCIe®是PCI-SIG的註冊商標。
* TarfSOI™是Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation的商標。
* 其他公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
* 本文件中的資訊(包括產品價格和規格、服務內容和聯絡方式)為公告發表之日的最新資訊,但如有更改,恕不另行通知。

開啟新視窗