Toshiba推出最高工作溫度達125°C的工業設備用四通道高速標準數位隔離器

- 將協助實現穩定的高速隔離訊號傳輸-

2026年5月28日

東芝電子元件及儲存裝置株式會社

Toshiba Launches Quad-Channel High-Speed Standard Digital Isolators with Maximum Operating Temperature of 125°C for Industrial Equipment

日本川崎--(東芝電子元件及儲存裝置株式會社 ("Toshiba")推出了DCL54xx01A系列工業設備用四通道高速標準數位隔離器,進一步擴充其數位隔離器產品陣容。該系列包含10款新產品,均採用SOIC16-W封裝,最高工作溫度可達125°C。批量出貨自即日起開始。

碳化矽(SiC)和氮化鎵(GaN)功率元件的廣泛應用,使得設計可在高溫條件下運行的工業設備成為可能。然而,在隔離訊號傳輸中,輸入和輸出之間的電磁雜訊可能會導致故障,這使得市場對能實現穩定控制訊號傳輸、同時兼具高抗噪性與高可靠性的隔離元件的需求與日俱增。

Toshiba新型數位隔離器支援高達125°C的最高工作溫度。歸功於公司專有的磁耦合隔離傳輸技術[1],該系列產品還實現了高達150kV/μs(典型值)[2]的高共模暫態耐受性(CMTI),從而協助設備穩定運行。

新產品提供多種通道設定:4個正向通道和0個反向通道;3個正向通道和1個反向通道;以及2個正向通道和2個反向通道。這種靈活性使其能夠廣泛應用於工業自動化領域的各種隔離通訊介面,包括輸入/輸出(I/O)介面、馬達控制和逆變器。

此前,Toshiba已推出採用小型SSOP16封裝、具備低功耗和中速通訊(最高25Mbps)特性的DCL341x0B系列工業設備用標準數位隔離器。隨著這批新型數位隔離器的推出,Toshiba確保客戶能夠根據不同的通訊速度範圍和應用需求選擇最合適的產品。

Toshiba將繼續透過開發用於工業和汽車裝置的數位隔離器,為實現碳中和貢獻力量,並持續提供優質的隔離元件,為需要電氣隔離的設備提供穩定的通訊與控制支援。

註:
[1] 一種訊號傳輸方法,將調變晶片、解調晶片以及絕緣層整合到單個封裝中,並利用磁場來傳輸訊號。
[2] 測量條件:VI=VDDI或0V、VCM=1500V、Ta=25°C(VDDI為輸入側的VDD1或VDD2)

應用

  • 工業自動化:可程式化邏輯控制器(PLC)、I/O介面等
  • 馬達控制
  • 逆變器
  • 開關電源

產品特性

  • 較高的最高工作溫度:125°C(最大值)
  • 高共模暫態耐受性:|CMTI|=150kV/μs(典型值)
  • 高速資料傳輸速率:tbps=150Mbps(最大值)
  • 四通道設定:
    4個正向通道,0個反向通道
    3個正向通道,1個反向通道
    2個正向通道,2個反向通道

主要規格

零件編號 DCL540C01A DCL540D01A DCL540L01A DCL540H01A DCL541A01A


通道數量

(正向:反向)

4
(4:0)
4
(4:0)
4
(4:0)
4
(4:0)
4
(3:1)
預設輸出邏輯 低 高 低 高 低
已啟用控制 無 無

輸出

可用

輸出

可用

輸入

禁用

封裝 SOIC16-W(P-SOP16-0811-1.27-002)
絕對
最大額定值
工作溫度 Topr (°C) -40 至 125
儲存溫度 Tstg (°C) -65 至 150

隔離電壓(1分鐘)BVS (Vrms)
Ta=25°C 最小值 5000
推薦
運行條件

電源電壓 VDD1, VDD2 (V)
Topr=-40 to 125°C 2.25 至 5.5
電氣特性 共模暫態耐受性
|CMTI|
(kV/μs)
VI=VDDI or 0V, VCM=1500V,
Ta=25°C
典型值 150
資料傳輸速率 tbps
(Mbps)
VDD1=VDD2=
2.25 to 5.5V
Ta=-40至 125°C
最大值 150
脈波寬度失真
PWD (ns)
VDD1=VDD2=5V,
Ta=25°C
典型值 0.8
傳播延遲 tPHL, tPLH
(ns)
典型值 10.9
樣品檢查及供應情況 Buy Online Buy Online Buy Online Buy Online Buy Online
零件編號 DCL541B01A DCL541L01A DCL541H01A DCL542L01A DCL542H01A
通道數量
(正向:反向)
4
(3:1)
4
(3:1)
4
(3:1)
4
(2:2)
4
(2:2)
預設輸出邏輯 高 低 高 低 高
已啟用控制

輸入

禁用

輸出

可用

輸出

可用

輸出

可用

輸出

可用

封裝 SOIC16-W(P-SOP16-0811-1.27-002)
絕對
最大額定值
工作溫度 Topr (°C) -40 至 125
儲存溫度 Tstg (°C) -65 至 150
隔離電壓
(1分鐘)
BVS (Vrms)
Ta=25°C 最小值 5000
推薦
運行條件
電源電壓
voltage
VDD1, VDD2 (V)
Topr=-40 至 125°C 2.25 至 5.5
電氣特性
共模暫態耐受性|CMTI|
(kV/μs)
VI=VDDI or 0V, VCM=1500V,
Ta=25°C
典型值 150
資料傳輸速率 tbps
(Mbps)
VDD1=VDD2=
2.25 至 5.5V
Ta=-40 to 125°C
最大值 150

脈波寬度失真PWD (ns)
VDD1=VDD2=5V,
Ta=25°C
典型值 0.8
傳播延遲 tPHL, tPLH
(ns)
典型值 10.9
樣品檢查及供應情況 Buy Online Buy Online Buy Online Buy Online Buy Online

請點選以下連結,瞭解有關新產品的更多資訊。
DCL540C01A
DCL540D01A
DCL540L01A
DCL540H01A
DCL541A01A
DCL541B01A
DCL541L01A
DCL541H01A
DCL542L01A
DCL542H01A


請點選以下連結,瞭解有關Toshiba標準數位隔離器的更多資訊。
標準數位隔離器

如欲查看線上經銷商處新產品的供應情況,請造訪:

DCL540C01A
Buy Online

DCL540D01A
Buy Online

DCL540L01A
Buy Online

DCL540H01A
Buy Online

DCL541A01A
Buy Online

DCL541B01A
Buy Online

DCL541L01A
Buy Online

DCL541H01A
Buy Online

DCL542L01A
Buy Online

DCL542H01A
Buy Online

客戶查詢:

  光電元件銷售與行銷部

  電話: +81-44-548-2218

* 公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
* 本文件中的資訊(包括產品價格和規格、服務內容和聯絡方式)為公告發表之日的最新資訊,但如有更改,恕不另行通知。

開啟新視窗