Toshiba開始量產搭載Arm® Cortex® M4核心、用於單馬達控制應用的緊湊型微控制器

- 專用硬體與安全功能可加速下一代家電與工業設備的開發 -

2026年7月30日

東芝電子元件及儲存裝置株式會社

Toshiba Starts Mass Production of Compact Microcontrollers with Arm® Cortex® M4 Core for Single-Motor Control Applications

日本川崎--(東芝電子元件及儲存裝置株式會社 ("Toshiba")已開始量產TXZ+™ Family Entry Class M4L Group,這是一系列搭載具備浮點運算單元(FPU)的Arm® Cortex® M4核心之緊湊型微控制器,專為下一代家電、消費性產品及工業設備所設計。

家電、消費性產品及工業設備對於能源效率、緊湊型設計、IoT連接能力以及提升可維護性的需求日益增加。這需要馬達控制微控制器除了具備高精度控制能力外,也能加入提升開發效率與系統可靠性的功能。

Toshiba的新產品是專為單馬達控制應用所設計的緊湊型微控制器,能在單一晶片上整合專用馬達控制硬體[1]、安全功能及功能安全措施。透過將馬達控制處理作業交由專用硬體執行,可降低CPU負載,實現高效率且精確的馬達控制。

這些微控制器採用搭載FPU 的 Arm® Cortex® M4核心架構,運作頻率最高可達80MHz。其支援2.7V至5.5V的電源電壓範圍,可與現有的3V及5V系統相容,同時為新設計提供高度設計彈性。這些產品提供四種小型封裝類型,具備44至64個接腳,以及兩種不同的記憶體配置,可依據應用需求進行選擇。整合具備±1%精度[2]的高速振盪器,以及用於緊急馬達關閉的過電流偵測比較器,可減少外部元件數量,並有助於縮小電路板面積。此外,低功耗STOP2模式可支援電池供電應用。

256KB產品[3]採用具有兩個128KB區塊的雙組快閃記憶體,可在執行一個程式的同時重新寫入另一個區域。此功能可確保程式更新時無須停止系統運作,並有助於實現韌體無線更新。128KB產品[4]則內建64KB資料快閃記憶體,可支援記錄資料儲存以及組態資訊管理。

在安全性方面,這些微控制器整合晶片保護(CPRO)、安全存取記憶體(SAM)以及不可重新寫入的快閃記憶體保護(NRFP)功能。這些功能有助於防止未經授權的存取、控制記憶體存取權限,並保護關鍵區域,進而提升包括IoT裝置在內之廣泛應用的系統可靠性。

這些微控制器也整合通用通訊介面,例如通用非同步收發器(UART)、序列周邊介面(SPI)、內部積體電路[5],以及用於外部記憶體連接的序列記憶體介面(SMIF)。功能安全措施包括針對快閃記憶體、RAM、類比數位轉換器及時脈系統的異常偵測功能。Toshiba亦提供符合UL 60730 Class B的認證軟體,該標準為家電產品的功能安全標準,可協助客戶簡化認證流程。

Toshiba透過提供產品文件、範例軟體以及用於周邊控制的驅動程式軟體,支援評估與開發工作。此外,公司也將與 Arm®生態系統合作夥伴共同推出評估板及各種開發環境,從初期導入到量產階段全程支援客戶。

Toshiba將持續擴充針對馬達控制應用最佳化的微控制器產品陣容,並強化開發支援,以協助加速客戶的產品開發。

註:
[1] 進階向量引擎2(AVE2):以硬體高速執行向量控制運算。
     進階可程式化馬達控制電路2(APMD2):控制PWM輸出及馬達驅動運作。
     Advanced Encoder Input Circuit 2(AENC2):偵測編碼器訊號,並取得旋轉位置與速度。
[2] ±1%精度之條件:
   供電電壓:2.7V至5.5V,溫度:−40至105°C。
[3] TMPM4L4FYAUG, TMPM4L2FYADUG, TMPM4L2FYAQG, TMPM4L1FYAUG
[4] TMPM4L4FWAUG, TMPM4L2FWADUG, TMPM4L2FWAQG, TMPM4L1FWAUG
[5] 內部積體電路(I²C):一種用於積體電路之間短距離、低速通訊的序列通訊標準。

應用

  • 下一代家電與消費性設備,包括智慧家電及具備IoT功能的裝置
  • 工業設備與工廠自動化系統
  • 辦公室及商用設備

特色

  • 搭載FPU的Arm® Cortex® M4核心:運作頻率最高達80MHz
  • 專用馬達控制硬體
  • 安全功能
  • 運作期間進行韌體更新(僅限256KB程式碼快閃記憶體產品,雙組快閃記憶體)
  • 用於功能安全的自我診斷功能
  • 電源電壓範圍:2.7V至5.5V
  • 內部記憶體
    程式碼快閃記憶體:128 KB、256 KB
    資料快閃記憶體:64KB(僅限128KB程式碼快閃記憶體產品)
    RAM:32 KB
    VE RAM:4KB
  • 四種小型封裝類型,具備44至64個接腳(LQFP/VQFN)

主要規格

產品群組 M4L Group
型號[6] TMPM4L4FYAUG
 TMPM4L4FWAUG
TMPM4L2FYADUG
 TMPM4L2FWADUG
TMPM4L2FYAQG
 TMPM4L2FWAQG
TMPM4L1FYAUG
 TMPM4L1FWAUG
CPU 核心 搭載FPU 的Arm® Cortex ® -M4核心
- 記憶體保護單元(MPU)
最高運作頻率 80MHz
內部
振盪器
振盪
頻率
10MHz (±1%)
內部
記憶體
快閃記憶體(程式碼)(程式寫入/抹除次數:最高 100,000 次) 256KB/128KB
快閃記憶體(資料) 64KB[7]
RAM 32KB,具備同位元檢查功能
VE RAM 4KB
I/O 埠 51 個接腳 35 個接腳 31 個接腳
外部中斷 21個來源,21個接腳 13個來源,13個接腳 9個來源,9個接腳
DMA 控制器 (DMAC) 32 個通道 30 個通道 28 個通道
計時器
功能
32位元計時器事件
計數器

(T32A)
5 個通道
(若作為16位元計時器使用,則為10個通道)
通訊
功能
UART 6 個通道 5 個通道 4 個通道
I2C
介面版本 A
(EI2C)
2 個通道 1 個通道
TSPI 3 個通道 2 個通道
SMIF 1 個通道
類比
功能
12位元 AD
轉換器 (ADC)
2個單元,共14個輸入 2個單元,共9個輸入 2個單元,共8個輸入
8位元 DA
轉換器 (DAC)
2 個通道
比較器
(COMP)
6 個通道
馬達控制
電路
進階
可程式化
馬達控制
電路
 2
(A-PMD2)
1 個通道
進階編碼器輸入電路 2
(A-ENC2)
1 個通道
進階向量引擎 2
(A-VE2)
1 個通道
其他 CRC 運算電路
(CRC)
1 個通道 (CRC32, CRC16)
系統
功能
看門狗計時器
(SIWDT)
1 個通道
電壓偵測電路
(LVD)
1 個通道
振盪頻率偵測器
(OFD)
1 個通道
安全功能

晶片保護(CPRO)、安全存取記憶體(SAM)、

不可覆寫快閃保護(NRFP)

除錯介面 JTAG / SW
TRACE(2位元)
JTAG/SW
運作電壓 2.7V至5.5V,單一電源供電
封裝/接腳 LQFP64
(10mm×10mm, 0.5mm 間距)
LQFP48
(7mm×7mm, 0.5mm 間距)
VQFN48
(7mm×7mm, 0.5mm 間距)
LQFP44
(10mm×10mm, 0.8mm 間距)

註:
[6] 產品型號中的「FY」表示具備256KB程式碼快閃記憶體,而「FW」表示128KB。
[7] 僅適用於128KB程式碼快閃記憶體產品[4]。

請透過以下連結進一步瞭解M4L Group。
M4L Group

請透過以下連結進一步瞭解Toshiba的微控制器。
微控制器

客戶諮詢:

  MCU 與數位裝置銷售暨行銷部

  電話: +81-44-548-2233

* Arm與Cortex是Arm Limited(或其子公司)在美國及/或其他國家/地區的註冊商標。
* TXZ+™是Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation的商標。
* 其他公司名稱、產品名稱及服務名稱可能是其各自所屬公司之商標。
* 本文件中之資訊,包括產品價格與規格、服務內容及聯絡方式,均為公告當日之資訊,如有變更,恕不另行通知。

開啟新視窗