MD04-V 系列

UPDATED

Toshiba 的低轉速監控型硬碟 MD04ABA-V 系列可提供高達 5 TB 的儲存容量,並支援多達 32 個高解析度攝影機。MD04ABA-V 專為全年無休的監控環境所設計,為了在 RAID 和多硬碟環境中達到更佳的可靠性和擴充能力,特別採用 RV 感應裝置來補償旋轉震動情況。Toshiba MD04ABA-V 系列硬碟的大容量和高效能可儲存高解析度的攝影機錄影,並能長期保留資料。

產品規格

Form Factor 3.5-inch
Interface SATA 6 Gbit/s
Format 512e
Buffer Size 128 MiB
Rotation Speed Low spin
Data Transfer Speed
( Sustained )
150 MiB/s
Power Consumption
( Active Idle ) ( Typ. )
3.5 W
MTTF 1 000 000 h
Weight ( Max ) 720 g
MD04ABA***V Series

主要特色

  • 高達 5 TB 的高解析度攝影機錄影儲存容量
  • 支援多達 32 台高解析度攝影機串流
  • 旋轉振動 (RV) 感應器,造就優秀的擴充能力和良好效能
  • 故障前平均時間 1,000,000 小時
  • 24x7全年無休運轉
  • 128 MiB 緩衝區/快取,提供良好的串流效能
  • 低轉速設計,節能效果優異

應用

  • 網路監控攝影機 (sNVR)
  • 數位監控攝影機 (sDVR)
  • 混合式 sDVR (類比與 IP)
  • 監控用 RAID 儲存陣列

產品陣容

Capacity Model Number
5 TB MD04ABA500V
4 TB MD04ABA400V
  • 產品圖片可能為設計型號的示意圖。
  • 容量的定義:依 Toshiba 定義,1MB 代表 1,000,000 位元組,1GB 代表 1,000,000,000 位元組,1TB 代表 1,000,000,000,000 位元組。  但電腦作業系統使用 2 的次方來定義 1GB = 230 = 1,073,741,824 位元組,因此顯示的儲存容量較低。  可用的儲存容量 (包含各種媒體檔案的範例) 取決於檔案大小、格式、設定、軟體、作業系統 (如 Microsoft 作業系統或預先安裝的軟體應用程式) 或媒體內容。  實際格式化容量可能不同。
  • 1 KiB 代表 210 或 1,024 位元組,1 MiB 代表 220 或 1,048,576 位元組以及 1 GiB 代表 230 或 1,073,741,824 位元組。
  • 故障前平均時間 (MTTF) 並非產品使用時間的保證或預估,而是大多數產品平均故障率的統計值,與實際運作可能不同。  實際產品使用時間,可能與 MTTF 不同。
  • 視主機裝置、讀寫狀況及檔案大小而定,讀寫速度可能不同。
  • 監控攝影機支援能力,其數字是以 2MiB/s 率的高解析度攝影機的效能模擬結果為準。
  • 不適用於業務關鍵型的高運作率系統。
  • 「2.5 吋」和「3.5 吋」為硬碟或固態硬碟的外型規格,不代表磁碟機的實際尺寸。

相關文件

名稱 日期

聯繫我們

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

購買

購買管道

  • 棄置說明
    請依照本地規定棄置。
  • 棄置或轉讓所有權時清除硬碟資料的指示
    個人電腦或多種家電內整合的硬碟可能以訊號方式記錄個人資料和/或其他重要資料。為避免這些資料遭到洩漏,棄置或轉讓硬碟之前務必先清除資料。
開啟新視窗