Toshiba 的低轉速監控型硬碟 MD04ABA-V 系列可提供高達 5 TB 的儲存容量,並支援多達 32 個高解析度攝影機。MD04ABA-V 專為全年無休的監控環境所設計,為了在 RAID 和多硬碟環境中達到更佳的可靠性和擴充能力,特別採用 RV 感應裝置來補償旋轉震動情況。Toshiba MD04ABA-V 系列硬碟的大容量和高效能可儲存高解析度的攝影機錄影,並能長期保留資料。
Form Factor | 3.5-inch | |
---|---|---|
Interface | SATA 6 Gbit/s | |
Format | 512e | |
Buffer Size | 128 MiB | |
Rotation Speed | Low spin | |
Data Transfer Speed ( Sustained ) |
150 MiB/s | |
Power Consumption ( Active Idle ) ( Typ. ) |
3.5 W | |
MTTF | 1 000 000 h | |
Weight ( Max ) | 720 g |
Capacity | Model Number |
---|---|
5 TB | MD04ABA500V |
4 TB | MD04ABA400V |