Toshiba DT02 系列 3.5 吋 7200 rpm 硬碟 (HDD) 提供 2TB 的儲存容量。針對消費性和商用桌上型電腦、多合一系統、外接儲存裝置和其他注重容量、低耗電量和可靠性應用的最佳化設計。
| Form Factor | 3.5-inch |
|---|---|
| Interface | SATA 6 Gbit/s |
| Format | 512e |
| Buffer Size | 256 MiB |
| Rotation Speed | 7200 rpm |
| Max Data Transfer Speed | 210 MiB/s |
| MTTF/MTBF(AFR) | 600 000 hours (0.67%) |
| Capacity | Format | Weight ( Max ) | Model Number |
|---|---|---|---|
| 2 TB | 2.92 W | 450 g | DT02ACA200 |