DT02 7200rpm 2TB

DT02 7200rpm 2TBはディスク回転数7200 rpmの3.5型HDDで、2TBの容量を備えています。デスクトップPC、オールインワンシステム、外付け記憶装置など、性能と信頼性が求められるアプリケーションに適しています。

製品仕様

フォームファクタ― 3.5-inch
インターフェース SATA 6 Gbit/s
フォーマット 512e
バッファサイズ 256 MiB
ディスク回転数 7200 rpm
最大データ転送速度 210 MiB/s
MTTF/MTBF (AFR) 600 000 hours (0.67%)
これは、DT02 7200rpm 2TBの画像です。

Key Features

  • 2 TBの容量
  • 3.5型
  • ディスクの回転数7200 rpm
  • SATAインターフェース 最大6.0 Gbit/s
  • 512eのアドバンストフォーマットテクノロジー
  • Drive-Managed SMR (瓦記録) 技術

Applications

  • デスクトップPC
  • オールインワンシステム
  • 外付け記憶装置

ラインアップ

記憶容量

消費電力
( アクティブアイドル時 )

重量 ( Max ) 型番
2 TB 2.92 W 450 g DT02ACA200
  • 写真は掲載時におけるイメージです。
  • 記憶容量:1テラバイト(1TB)=1,000ギガバイト(GB)、1GB=1,000,000,000(10の9乗)バイトによる算出値です。しかし、1GB=1,073,741,824(2の30乗)バイトによる算出値をハードディスク容量として用いるコンピューターオペレーティングシステムでは、記載よりも少ない容量がハードディスク容量として表示されます。ハードディスク容量は、ファイルサイズ、フォーマット、セッティング、ソフトウェア、オペレーティングシステムおよびその他の要因で変わります。
  • 1メビバイト (MiB) は1,048,576バイト (2の20乗) として計算しています。
  • 読み出しおよび書き込み速度は、ホストシステム、読み書き条件、ファイルサイズなどによって変化します。
  • MTTF/MTBF (平均故障時間/平均故障間隔)は60万時間、AFR (年間故障率) は0.67%です。電源オンが年間4000時間(平均HDA表面温度:40度以下、ワークロード年間55TB)を前提としています。HDA表面温度が40度を超える場合、製品の信頼性が低下し保証期間が短くなる場合があります。

 

ドキュメント

ご検討の方へ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご購入

Where to Buy

ご注意

  • 破棄について
    本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例または規則に従って処理してください。詳しくは、各地方自治体に問い合わせてください。
  • 製品の破棄、譲渡時のデータ消去について
    HDDは、PCをはじめいろいろな家電製品にも組み込まれ、その中にはお客様の個人情報などの重要なデータが磁気情報として記録されていることがあります。これらのデータが流出するというトラブルを回避するために、HDDが組み込まれている製品を廃棄、あるいは譲渡する前に、大事なデータを消去してください。
    消去方法の詳細につきましては、HDDの組み込まれている製品のメーカ様にお問い合わせいただきますようお願いいたします。