MD07ACA 系列

Toshiba的新一代MD07ACA系列採用氦氣密封機械設計,與前一代3.5吋SATA硬碟相較更加省電。此外,新一代14TB硬碟採用創新的9磁碟技術,實現儲存更高容量。

MD07ACA 系列有 7,200 rpm 轉速、256 MiB 記憶體緩衝區與 MTTF 600,000 小時,可為桌上型電腦及外接儲存裝置提供物超所值的可靠性和效能。

產品規格

Form Factor 3.5-inch
Interface SATA 6 Gbit/s
Interface 512e
Buffer Size 256 MiB
Rotation Speed 7,200 rpm
MTTF 600 000 h
Power Consumption
( Active Idle  )
4.54 W
Weight ( Max ) 720 g
MD07 Series

主要特色

  • 12TB 與 14TB 容量型號
  • 7,200 RPM
  • SATA 6 Gbit/s 介面
  • 創新 9 磁碟氦氣密封機械設計
  • 先進格式 512e 磁區技術
  • 256 MiB 緩衝區

應用

  • 桌上型電腦
  • 個人外接儲存裝置
  • 個人內容封存

產品陣容

Capacity Model Number
14 TB MD07ACA14T
12 TB MD07ACA12T
  • 產品圖片可能為設計型號的示意圖。
  • 創新的 9 磁碟:  資料來源為 Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation,截至 2017 年 12 月針對 3.5 吋、26.1mm 高儲存設備的資料。
  • 容量的定義:1TB 代表 1,000,000,000,000 位元組。但電腦作業系統使用 2 的次方來定義 1TB = 240 = 1,099,511,627,776 位元組,因此顯示的儲存容量較低。  可用的儲存容量 (包含各種媒體檔案的範例) 取決於檔案大小、格式、設定、軟體、作業系統及/或預先安裝的軟體應用程式,或媒體內容。  實際格式化容量可能不同。
  • 1 MiB 表示 220 或 1,048,576 位元組。
  • 故障前平均時間 (MTTF) 並非產品使用時間的保證或預估,而是大多數產品平均故障率的統計值,與實際運作可能不同。  實際產品使用時間,可能與 MTTF 不同。
  • 視主機裝置、讀寫狀況及檔案大小而定,讀寫速度可能不同。
  • 「3.5 吋」為硬碟的外型規格,不代表磁碟機的實際尺寸。

文件

聯繫我們

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

購買

購買管道

註

  • 棄置說明
    請依照本地規定棄置。
  • 棄置或轉讓所有權時清除硬碟資料的指示
    個人電腦或多種家電內整合的硬碟可能以訊號方式記錄個人資料和/或其他重要資料。為避免這些資料遭到洩漏,棄置或轉讓硬碟之前務必先清除資料。
開啟新視窗