MD07ACA シリーズ

MD07ACAシリーズは、ヘリウム充填の3.5型のSATAインターフェースのHDDです。さらに、最大記憶容量の14TBは、当社が業界に先駆けて実現したディスク9枚搭載モデルです。
MD07ACAシリーズは、従来製品にくらべ消費電力に優れ、ディスク回転は7,200rpm、バッファーサイズは256MiB、MTTFは60万時間という製品スペックを持ち、デスクトップPCおよびパーソナルストレージ等の使用に適した性能と信頼性を提供します。

製品仕様

フォームファクター 3.5型
インターフェース SATA 6 Gbit/s
フォーマット 512e
バッファーサイズ 256 MiB
ディスク回転数 7,200 rpm
MTTF 600 000 h
消費電力 ( Active Idle )   4.54 W
重量 ( Max ) 720 g
MD07 Series

Key Features

  • 記憶容量は14TBと12TB
  • SATA 6.0 Gbit/s インターフェース
  • ディスク回転7,200rpm
  • ディスク9枚搭載のヘリウム充填型HDD
  • アドバンスト・フォーマット技術
  • バッファーサイズ256MiB

Applications

  • デスクトップ PC
  • パーソナルストレージ
  • パーソナルアーカイブストレージ

ラインアップ

記憶容量 型番
14 TB MD07ACA14T
12 TB MD07ACA12T
  • 写真は掲載時におけるイメージです。
  • 業界に先駆けて実現したディスク9枚搭載:3.5型・高さ26.1mmのフォームファクターとして、2017年12月。当社調べ。
  • 記憶容量:1テラバイト(1TB)=1,000ギガバイト(GB)、1GB=1,000,000,000(10の9乗)バイトによる算出値です。しかし、1GB=1,073,741,824(2の30乗)バイトによる算出値をハードディスク容量として用いるコンピューターオペレーティングシステムでは、記載よりも少ない容量がハードディスク容量として表示されます。ハードディスク容量は、ファイルサイズ、フォーマット、セッティング、ソフトウェア、オペレーティングシステムおよびその他の要因で変わります。
  • 1キビバイト(KiB)は、1,024バイト(2の10乗)として、1メビバイト(MiB)は1,048,576バイト(2の20乗)として、1ギビバイト(GiB)は1,073,741,824バイト(2の30乗)として計算しています。
  • MTTF(平均故障時間)は製品寿命の保証や目安ではなく、製品の平均故障率から統計的に算出したものです(実際の稼働環境を必ずしも反映するとは限りません)。実際の稼働時間はMTTFとは異なる場合があります。
  • 読み出しおよび書き込み速度は、ホストシステム、読み書き条件、ファイルサイズなどによって変化します。

ドキュメント

ご検討の方へ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご購入

Where to Buy

ご注意

  • 破棄について
    本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例または規則に従って処理してください。詳しくは、各地方自治体に問い合わせてください。
  • 製品の破棄、譲渡時のデータ消去について
    HDDは、PCをはじめいろいろな家電製品にも組み込まれ、その中にはお客様の個人情報などの重要なデータが磁気情報として記録されていることがあります。これらのデータが流出するというトラブルを回避するために、HDDが組み込まれている製品を廃棄、あるいは譲渡する前に、大事なデータを消去してください。
    消去方法の詳細につきましては、HDDの組み込まれている製品のメーカ様にお問い合わせいただきますようお願いいたします。