P300

デスクトップPC向けHDD P300は、最大6 TBの容量を備え、家庭やオフィスの日常的なニーズに適しています。当社の他シリーズと同じく、2段階のアクチュエーターによりスムーズで応答性の高い処理能力を発揮し、さらにHDDのディスクはロードランプ設計で保護されるため、データの損失やドライブの摩耗を防ぎ、データ保護の強化に貢献します。デスクトップPCの他に外付けストレージ向けにも利用可能です。

アプリケーション

  • デスクトップワークステーション
  • オールインワンPC
  • デスクトップPC
  • 外付けストレージ

容量

6 TB、4 TB、2 TB

これは、P300の画像です。

機能

これは、信頼性の画像です。

信頼性

ランプロード技術はディスクとの接触を防止し、摩耗のリスクを最小限に抑えます。

多用途

多用途

一般的なデスクトップコンピューティング向けの設計。

これは、データの保護の画像です。

データの保護

ドライブとデータの保護のためのショックセンサーを搭載。

ドキュメント

名称 日付
  • 写真は掲載時におけるイメージです。
  • 記憶容量:1 TB(1テラバイト)=1兆バイトですが、利用可能なストレージ容量は、動作環境やフォーマットによって異なる場合があります。利用可能な容量は、ファイルサイズ、フォーマット、セッティング、ソフトウェア、オペレーティングシステム、プリインストールされたソフトウェアアプリケーション、メディアコンテンツによって異なります。フォーマット容量とは異なる場合があります。
  • 読み出しおよび書き込み速度は、ホストシステム、読み書き条件、ファイルサイズなどによって変化します。
  • ワークロードは、年間のデータ処理量の目安であり、ホストシステムからのコマンドで実行される読み書きやベリファイによるデータ量として定義されます。
  • MTTF/MTBF(平均故障時間/平均故障間隔)は製品寿命の保証や目安ではなく、製品の平均故障率から統計的に算出したものです(実際の稼働環境を必ずしも反映するとは限りません)。実際の稼働時間はMTTF/MTBFとは異なる場合があります。

ご検討の方へ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご購入

Where to Buy

ご注意

  • 破棄について
    本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例または規則に従って処理してください。詳しくは、各地方自治体に問い合わせてください。
  • 製品の破棄、譲渡時のデータ消去について
    HDDは、PCをはじめいろいろな家電製品にも組み込まれ、その中にはお客様の個人情報などの重要なデータが磁気情報として記録されていることがあります。これらのデータが流出するというトラブルを回避するために、HDDが組み込まれている製品を廃棄、あるいは譲渡する前に、大事なデータを消去してください。
    消去方法の詳細につきましては、HDDの組み込まれている製品のメーカ様にお問い合わせいただきますようお願いいたします。