X300

Toshiba X300 高效能硬碟,專為您的高階或電競電腦設計,提供可靠、高容量、且極高效能的儲存。不僅擁有512MiB緩衝區空間,更提升磁頭及軌道的定位精準度,為X300系列硬碟帶來更靈敏快速的表現。X300系列硬碟,是電競玩家、平面設計師與其他對儲存效能有高要求使用者的最佳選擇。

應用

  • 高效能桌上電腦工作站
  • 一體成型PC
  • 電競專用電腦
  • 家用媒體電腦

容量

22 TB, 20 TB, 18 TB, 16 TB, 14 TB, 12 TB, 10 TB, 8 TB, 6 TB, 4 TB

X300

主要特色

Responsive

靈敏反應

Toshiba Cache Technology提供即時快速的反應及效能。

Massive Capacity

超大空間

提供超大儲存容量,持續增生的遊戲庫與高畫質檔案都能一併收藏。

High Performance

強大效能

提供7200 rpm 高轉速,與大容量緩衝區空間。

產品比較 - X300 系列

  X300 Pro X300
Suitable for Professional Desktop PC/
Gaming PC
Performance Desktop PC/
Gaming PC
Recording Technology CMR CMR
Workload 300 TB/year 55 TB/year
MTTF / MTBF 1 000 000 hours 600 000 hours

文件

  • 產品圖片可能為設計型號的示意圖。
  • 容量的定義:1TB 代表 1,000,000,000,000 位元組,但實際可用的儲存容量可能因操作環境和格式而異。可用的儲存容量 (包含各種媒體檔案的範例) 取決於檔案大小、格式、設定、軟體、作業系統、預先安裝的軟體應用程式或媒體內容而異。 實際格式化容量可能不同。
  • 故障前平均時間 (MTTF) 及平均無故障時間(MTBF) 並非保證或預估產品的使用年限,而是大多數產品平均故障率的統計值,與實際運作可能不同。 實際產品使用時間,可能與 MTTF/MTBF 不同。
  • 視主機裝置、讀寫狀況及檔案大小而定,讀寫速度可能不同。
  • 「3.5 吋」為硬碟的外型規格,不代表磁碟機的實際尺寸。
  • 工作負載是當年資料傳輸量的測量數值,定義為主機系統指令所寫入、讀取或驗證的資料量。

聯繫我們

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

購買

購買管道

Note

  • Instructions for Dispose
    Please dispose in accordance with local rules.
  • Instructions for erase of the data on the HDDs in case of dispose or transfer
    HDDs incorporated in personal computer or several home appliance may record personal data and/or other important data as signal. In order to avoid disclosing such data, it is important to erase it when you dispose or transfer the HDDs.
開啟新視窗