パフォーマンス&ゲームPC向けHDD X300は、最大22 TBの容量を備え、最大512 MiBのバッファを搭載するなど、高信頼性、大容量、高性能のストレージです。このため、PCゲーミング、グラフィックデザイナー、およびストレージ要件が厳しいユーザーに適しています。
22 TB、20 TB、18 TB、16 TB、14 TB、12 TB、10 TB、8 TB、6 TB、4 TB
レスポンス
東芝キャッシュ技術により、動作速度を向上。
大容量
増え続けるゲームライブラリやHDコンテンツを保存。
高性能
7200 rpmディスク回転と大容量キャッシュ。
| X300 Pro | X300 | |
|---|---|---|
| 用途 | プロフェッショナルPC/ ゲーミングPC |
パフォーマンスPC/ ゲーミングPC |
| 記録方式 | CMR | CMR |
| ワークロード | 300 TB/年 | 55 TB/年 |
| MTTF / MTBF | 1 000 000 時間 | 600 000 時間 |