DT02-V 系列

Toshiba 監控型硬碟 DT02-V 系列是專為特別打造的消費型與商用型監控視訊系統所設計,最多可支援 32 台攝影機。本系列提供多種容量選擇,可讓解決方案設計人員依照其影像解析度與資料保留期限等需求量身自訂儲存容量。DT02-V 系列使用節能的 5400rpm 設計,能為全年無休的多重串流監控環境提供所需效能。DT02-V 系列的設計相容於領先業界的 SVR 和 NVR 廠商所供應的多種監控平台。

產品規格

Form Factor 3.5-inch
Interface SATA 6 Gbit/s
Buffer Size 128 MiB
Rotation Speed 5400 rpm
Maximum Sustained Data Rate (Typ.) 176.4 MiB/s
MTTF/MTBF(AFR) 1 000 000h (0.88%)
DT02ABA***V Series

主要特色

  • 支援多達 32 台攝影機的高畫質串流
  • 128MiB 快取緩衝區
  • 專為24x7全天候運轉所設計
  • 年度工作負載率為每年 180TB
  • MTTF/MTBF of 1M hours
  • 產業標準的 3.5 吋外型規格與 SATA 介面
  • 先進格式 512e 磁區技術
  • Drive-Managed SMR (Shingled magnetic recording) 疊瓦式磁紀錄技術

應用

  • 監控錄影機 (SVR)
  • 網路錄影機 (NVR)
  • 入門級與中階網路監控錄影機 (SNVR)
  • 超級數位錄影機 (SDVR)
  • 混合式 (類比與 IP) SDVR 平台

產品陣容

Capacity Active Idle Power Consumption (Typ.) Weight (Max) Model Number
6 TB 2.69 W 680 g DT02ABA600V
4 TB 2.36 W 650 g DT02ABA400V
2 TB 2.08 W 440 g DT02ABA200V
  • 產品圖片可能為設計型號的示意圖。
  • 容量的定義:我們定義 1MB 代表 1 000 000 位元組,1GB 代表 1 000 000 000 位元組,1TB 代表 1 000 000 000 000 位元組。  但電腦作業系統使用 2 的次方來定義 1TB = 240 = 1,099,511,627,776 位元組,因此顯示的儲存容量較低。  可用的儲存容量 (包含各種媒體檔案的範例) 取決於檔案大小、格式、設定、軟體、作業系統 (如 Microsoft 作業系統或預先安裝的軟體應用程式) 或媒體內容。  實際格式化容量可能不同。
  •  1 MiB 代表 220 或 1 048 576 位元組。
  • MTTF / MTBF (Mean Time to Failure / Mean Time Between Failures)為一百萬小時,AFR(年平均故障率)為0.88%。 假設正常監視設備使用情況下的開機時間為24 x 7(每年開機時間為8760小時,每年的數據傳輸總量高達180TB,並且平均HDA表面溫度:40°C或更低)。 如果HDA表面溫度高於40°C,可能會降低產品可靠性並縮短保固期限。
  • 視主機裝置、讀寫狀況及檔案大小而定,讀寫速度可能不同。
  • 「3.5 吋」為硬碟的外型規格,不代表磁碟機的實際尺寸。
  • 工作負載是當年資料傳輸量的測量數值,定義為主機系統指令所寫入、讀取或驗證的資料量。
  • 安全監控攝影機支援能力,其數字是以 4Mbit/s 率的高解析度攝影機的效能模擬結果為準。實際結果可能會根據各種因素 (包括安裝攝影機的類型、系統硬體和軟體功能,以及使用的視訊壓縮技術) 及系統變數 (例如解析度、每秒影格率和其他設定) 而有所不同。

相關文件

聯繫我們

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

購買

購買管道

註

  • 棄置說明
    請依照本地規定棄置。
  • 棄置或轉讓所有權時清除硬碟資料的指示
    個人電腦或多種家電內整合的硬碟可能以訊號方式記錄個人資料和/或其他重要資料。為避免這些資料遭到洩漏,棄置或轉讓硬碟之前務必先清除資料。
開啟新視窗