DT02-V シリーズ

DT02-Vシリーズは、最大32台のカメラをサポートするコンシューマ向けや商用の監視ビデオシステムに設計された3.5型HDDです。 画像の解像度とデータ保持期間の要件に適したストレージ容量をカスタマイズできます。 DT02-Vシリーズは、ディスク回転数5400rpmの低消費電力のデザインで、24時間連続稼働のマルチストリーム環境に調整されたパフォーマンスを提供します。 DT02-Vシリーズは、様々な監視用ビデオレコーダー(SVR)およびネットワークビデオレコーダー(NVR)と互換性をもつよう設計されています。

製品仕様

フォームファクタ 3.5型
インタフェース SATA 6 Gbit/s
バッファサイズ 128 MiB
回転数 5400 rpm
最大連続データ転送速度 (Typ.) 176.4 MiB/s
MTTF/MTBF(AFR) 1 000 000h(0.88%)
DT02-V シリーズ

Key Features

  • 最大32台の高精細カメラ接続とストリーミングをサポート
  • 128MiBバッファー
  • 24時間365日連続稼働
  • ワークロード180TB/年
  • MTTF/MTBF 1,000,000時間(動作環境40度時)
  • 業界標準3.5型フォームファクタSATAインタフェース
  • アドバンストフォーマット(512e)テクノロジー
  • Drive-Managed SMR (瓦記録) 技術

Applications

  • 監視用ビデオレコーダー(SVR)
  • ネットワークビデオレコーダ (NVR)
  • エントリー/ミッドレンジの監視用ネットワークビデオレコーダ (SNVR)
  • スーパーデジタルビデオレコーダー(SDVR)
  • ハイブリッドSDVR (アナログ/IP)

ラインアップ

記憶容量 アクティブアイドル時消費電力 (Typ.) 重量 (Max) 型番
6 TB 2.69 W 680 g DT02ABA600V
4 TB 2.36 W 650 g DT02ABA400V
2 TB 2.08 W 440 g DT02ABA200V
  • 写真は掲載時におけるイメージです。
  • 記憶容量:1TB(1テラバイト)=1兆バイトですが、利用可能なストレージ容量は、動作環境やフォーマットによって異なる場合があります。利用可能な容量は、ファイルサイズ、フォーマット、セッティング、ソフトウェア、オペレーティングシステム、プリインストールされたソフトウェアアプリケーション、メディアコンテンツによって異なります。フォーマット容量とは異なる場合があります。
  • 1メビバイト(MiB)は1 048 576バイト(2の20乗)として計算しています。
  • MTTF/MTBF (平均故障時間/平均故障間隔)は100万時間、AFR(年間故障率)は0.88%です。これは、通常の監視システムの利用 (電源投入時間が年間8760時間、ワークロード年間180TB、HDA表面温度40℃以下)で24時間365日の連続稼働であることを前提としています。表面温度が40℃を超える場合、信頼性の低下や保証期間が短縮する可能性があります。
  • 読み出しおよび書き込み速度は、ホストシステム、読み書き条件、ファイルサイズなどによって変化します。
  • ワークロードは、年間のデータ処理量の目安であり、ホストシステムからのコマンドで実行される読み書きやベリファイによるデータ量として定義されます。監視カメラのサポート数は、4Mbit/sの高精細カメラデータによる性能シミュレーションによって定義されています。実際のサポート数はカメラの種類、ハードウェア、ソフトウェア、システム、ビデオデータ圧縮技術、解像度、フレーム数およびその他の要因で変わります。

ドキュメント

ご検討の方へ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご購入

Where to Buy

ご注意

  • 破棄について
    本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例または規則に従って処理してください。詳しくは、各地方自治体に問い合わせてください。
  • 製品の破棄、譲渡時のデータ消去について
    HDDは、PCをはじめいろいろな家電製品にも組み込まれ、その中にはお客様の個人情報などの重要なデータが磁気情報として記録されていることがあります。これらのデータが流出するというトラブルを回避するために、HDDが組み込まれている製品を廃棄、あるいは譲渡する前に、大事なデータを消去してください。
    消去方法の詳細につきましては、HDDの組み込まれている製品のメーカ様にお問い合わせいただきますようお願いいたします。