Toshiba 2.5 吋 MQ04ABD-V 系列硬碟,可提供5,400 rpm 效能及 1 TB 儲存容量。MQ04ABD-V 系列適用於機上盒 (STB)、數位錄影機 (DVR) 及網路錄影機 (NVR) 等應用,注重低耗電、低噪音,同時滿足儲存容量需求。
| Form Factor | 2.5-inch |
|---|---|
| Interface | SATA 3.3Gbit/s |
| Format | 512e |
| Buffer Size | 128MiB |
| Rotation Speed | 5400rpm |
| MTTF | 600 000h |
| Power Consumption ( Low Power Idle ) ( Typ. ) |
0.60W Typ |
| Capacity | Weight ( Max. ) | Model Number |
|---|---|---|
| 2TB | 117g | MQ04ABD200V |
| 1TB | 92g | MQ04ABF100V |