MQ04ABD-Vシリーズはディスク回転数5400rpm、最大容量2TBの2.5型HDDです。MQ04ABD-Vシリーズは、大容量、低消費電力、低音質が求められるセットトップボックス(STB)、デジタルビデオレコーダー(DVR)、ネットワークビデオレコーダー(NVR)アプリケーションに適しています。
| フォームファクター | 2.5型 |
|---|---|
| インターフェース | SATA 3.3Gbit/s |
| フォーマット | 512e |
| バッファーサイズ | 128MiB |
| ディスク回転数 | 5400rpm |
| MTTF | 600 000h |
| 消費電力 ( Low Power Idle ) ( Typ. ) |
0.60W Typ |
| 記憶容量 | 重量 ( Max ) | 型番 |
|---|---|---|
| 2TB | 117g | MQ04ABD200V |
| 1TB | 92g | MQ04ABF100V |